X12 Overview Image

X12 (2018)

Putere 350 - 500 cp
 261 - 373   kW
Cuplu 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
Certificare

Prezentare generală:

 

Camioane de colectare deșeuri

Autocisternă

Autobetonieră

Mașină de pompieri

Autorulote și RV

Camioane de colectare deșeuri Autocisternă Camion cu betonieră Mașină de pompieri Rulotă_300px.jpg

*Imaginile nu includ toate aplicațiile în care poate fi folosit motorul Cummins X12.

 

Productivitatea are un nou litru. 12. Cummins X12™ redefinește întreaga categorie de bloc motor mediu (10L-13L) stabilind standarde noi de productivitatea în transportul regional, vocațional (de ex. deșeuri, malaxor) și aplicații pentru camioane intermodale.

Amestecul de putere și eficiență este uimitor. Puteți echipa X12 pentru a depăși traficul pe banda din stânga și să aveți în continuare suficient combustibil în rezervor pentru fiecare activitate.

Merită greutatea. Performanță nu doar că nu este contestată, ci este de neînvins. Având doar 2.050 de livre - cu cel puțin 150 de livre mai ușor decât următorul cel mai competitiv motor și cu aproximativ 600 livre mai ușor decât predecesorul său - X12 are cel mai bun raport putere-greutate dintre toate motoarele pentru regim greu de la 10 litrii la 16 litrii în dimensiune.

Ce vă aduc cele 600 livre suplimentare?

  • 97 mai multe galoane de combustibil în autocisterna dvs.
  • 27 mai mulți saci de gunoi în camionul dvs de gunoi menajer
  • Flexibilitatea ridicată în designul cabine pentru aparatul dvs. împotriva incendiului

Cummins furnizează suport specific pentru TEM și companiile constructoare de camioane care folosesc puterea Cummins pentru a opera dispozitive, fie direct din motor sau prin modalități alternative, precum transmisia și/sau cutia de transfer.

Aflați mai multe

 



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.