Profitați mai mult de ziua voastră
Mai mult timp de funcționare
Realizați mai mult de 20,000 ore de funcționare înainte de revizie cu produsele noastre durabile și fiabile.
Mai multă tehnologie
Profitați de experiența noastră de operațiuni de 10 milioane de ore de nivel 4 pentru a dezvolta o soluție personalizată.
Mai multe servicii
Alegeți din rețeaua noastră de peste 9,000 de unități de service și de reprezentanțe din întreaga lume.
Prezentare generală a soluțiilor de alimentare
Aceeași performanță dovedită
Alimentarea cu petrol și gaze în întreaga lume

PRODUS NOU
Motor QSK50 tier 4 cu combustibil dual
Cummins duce inovația la următorul nivel odată cu introducerea combustibilului dual pentru platforma testată a motorului QSK50 destinat câmpurilor petrolifere.

Transmisie recomandată
Transmisie QTR
Conceput pentru a rezista orelor lungi și condițiilor de neiertare ale petrolului și gazului, transmisia QTR este concepută pentru a funcționa.

Motor recomandat
QSK23 pentru aplicații bine întreținute
Cu o configurație în linie -6 care oferă până la 950 CP (708 kW), QSK23 gestionează cu ușurință factorii de încărcare mari.

Motor recomandat
X15 Performance Series (2021)
Concepută având în vedere durata de funcționare, costul total de proprietate și ușurința de operare, Seria Performance X15 2021 este alegerea preferată pentru șoferii care au nevoie de putere pentru a face performanță.