Cummins B6.7, L9, sau Cummins Westport B6.7N și L9N, nu veți da greș, fiind alegerea preferată când vine vorba de asigurarea unei surse de energie fiabilă și fără emisii.
Toate motoarele sunt realizate în fabricile producătoare de motoare din Columbus, Indiana sau Rocky Mount, Carolina de Nord, sunt conforme cu reglementările și legile americane și îndeplinesc sau depășesc reglementările Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) din 2017 și standardele privind gazele cu efect de seră (GHG).
Apelați la ajutor cu funcția Connected Diagnostics
Șoferii de autobuze școlare au destule lucruri la care trebuie să fie atenți, fără a mai fi nevoiți să își facă griji legat de codurile de eroare privind motorul. În situațiile rare în care apare un cod de eroare timpul funcționării autobuzului, acesta poate fi diagnosticat imediat online, prin adăugarea opțiunii Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics analizează în timp real codurile de eroare privind motoarele, având un diagnostic probabil și o acțiune recomandată pentru autobuzele școlare ce sunt echipate cu comunicare la distanță.
Lider în domeniul garanției
Motoarele Cummins au cea mai cuprinzătoare garanție la nivel de industrie, iar cu pachetele noastre de acoperire extinsă de până la 10 ani de acoperire sunt dovada încrederii pe care o avem în fiabilitatea designului și calitatea procesului de producție.
Suport de primă clasă
Autobuzele echipate cu motoarele Cummins beneficiază de cele mai bune piese și de cea mai bună rețea de service din America de Nord, cu peste 3.500 de unități. Tehnicienii serviceurilor noastre autorizate sunt integral instruiți pentru toate motoarele noastre și au echipamentele necesare și Piese Cummins originale pentru a soluționa prompt orice problemă ce ține de service. Avantajul Connected Diagnostics este că dă o notă de liniște flotelor de autobuze școlare. Sunați la numărul 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) pentru mai multe informații și pentru adresa serviceurilor.
Publicații utile:
Documentația întreținerea FPD pentru autobuzele școlare: Documentația privind cele mai bune practice FPD asigură un mix de sfaturi generale și tehnice pentru prelungirea ciclului de viață al FPD și pentru a reduce frecvența evenimentelor de regenerare. Aceasta conține informații utile despre tipurile de rute, motoarele electronice și setările caracteristiclor și detalii despre beneficiile programului de schimb FPD și garanția extinsă post-tratare. Primul pas pe care trebuie să îl faceți pentru a elimina problemele post-tratare FPD este să consultați ghidul.
Cele mai bune practici FPD: În legătură cu documentația privind cele mai bune practice, lista de verificare FPD reprezintă un ghid practic pentru a documenta și măsura setările prevăzute de documentația privind cele mai bune practici. Pe verso lista de verificare furnizează informații suplimentare legate de modul în care lista poate fi folosită în mod eficient.