R2.8 Turbo Diesel
Nu toate motoarele sunt la fel. Atunci când componentele critice precum pompele de combustibil, filtrele, accesoriile, demaroarele și volantele nu sunt incluse într-un pachet de motor, trebuie să obțineți aceste componente de la diferiți producători, sperând că vor funcționa bine. În cazul componentelor specifice care nu sunt furnizate împreună cu motorul R2.8 Turbo Diesel, cum ar fi suporți de motor și pachete de răcire, vă putem ajuta incluzând cel mai detaliat ghid de instalare și setul de instrumente disponibile în pachet, cât și asistență la cerere oferită de Cummins Care. O echipă de entuziaști dedicați este în standby pentru a vă ajuta.
Selectați o aplicație
Prezentare generală:
Ce include pachetul?
Echipa noastră de entuziaști a realizat un pachet care vă oferă tot ce aveți nevoie pentru motor, cu excepția unei baterii, unui pachet de răcire și desigur motorină pentru a putea pune în funcțiune noul Cummins, cât mai curând posibil. Mai jos regăsiți componentele kitului de bloc motor:
PN 5467046 include:- Ansamblul motorului R2.8 Turbo Diesel
- Accesoriu tracțiune față (alternator, servodirecție, bloc ventilator, curea serpentină)
- Compresor acționat de arborele cu came
- Filtru de combustibil indirect/Separator de apă
- Filtru de ulei indirect
- Senzor și casetă flux de masă de aer
- Cablaj motor și modul de control motor
- Demaror
- Volant
- Cablaje universale vehicul (nu sunt incluse cablajele pentru demaror)
- Pedală accelerație
- Afișaj J1939 CAN Dash
- Manualul proprietarului**
- Ghid de instalare
- Cummins Quick Serve Online Access**
- Informații privind testarea emisiilor
.png)

Considerente suplimentare
Motorul asamblat R2.8 Turbo Diesel NU este un motor de înlocuit/montat direct pentru un anumit vehicul. Înainte de a-l achiziționa, trebuie să aveți în vedere modificările pachetului de răcire, aer condiționat, asocierea corespunzătoare a transmisiei și adaptabilitatea, montarea motorului, aspirație și conducte răcire schimbător de aer, integrare cablaje și alte modificări mecanice/electrice ce pot apărea atunci când are loc o modificare majoră a vehiculului. Vă recomandăm ca toate modificările majore ale vehiculului să fie realizate de către profesioniști.
*Instalarea unui motor asamblat nu îmbunătățește neapărat sarcina utilă și capacitatea de tractare originală a vehiculului. Vă rugăm să citiți toate informațiile privind emisiile pentru piesa dorită înainte de a face achiziția, deoarece este aplicabilă legislația federală privind emisiile.
**Materialele tipărite pot fi expediate separat la o altă dată decât cea la care este expediat blocul motor.

Calculator raport de transmisie
Performanța unui motor într-un vehicul depinde de configurația transmisiei. Folosiți acest calculator interactiv simplu pentru raportul de viteze ca instrument care să vă ajute să planificați configurația pentru a obține performanță optimă, economie de combustibil sau echilibrul perfect care să vă satisfacă nevoile.