Motoare pentru sectorul feroviar

De fiecare dată când vine vorba de tehnologie avansată în domeniul feroviar va fi vorba de putere Cummins. 

Pe trenurile de mare viteză de transport de pasageri din Europa. Pe rectificatoarele de șine de 20 de tone din Orientul Îndepărtat. Cummins colaborează cu cele mai progresoste companii feroviare din lume, inclusiv Bombardier și Siemens.

Oferim o gamă largă de clasificări, iar multe dintre modelele de motoare sunt modificate în mod specific pentru echipamentul feroviar.

De exemplu, Motoarele Cumminsa pentru drezine, folosesc modele cu profil jos pentru utilizarea sub podeaua vagonului, cu acces la punctele de service aflate sub motor, nu în interiorul compartimentului de pasageri. 750-hp QSK19 este cel mai nou motor „orizontal", care are capacitatea de a a acționa noua degenerație de DMU-uri de mare viteză, cu viteze estimate de până la 210 km/h.

Pentru locomotive, Cummins oferă o gamă largă de motoare pe motorină cu performanță ridicată, costuri de întreținere scăzute, care să vă satisfacă nevoile. 12 motoare diferite cu o gamă largă de cai putere, inclusiv configurațiile V12 și V16. Având o putere de până la 2100 rpm, aceste motoare sunt mai eficiente din perspectiva consumului de combustibil și al spațiului, au intervale de service mai lungi și au raport putere-greutate mai mare decât unitățile cu viteză mică.

Costurile de întreținere scăzute și fiabilitatea ridicată fac motoarele Cummins să fie ideale pentru echipamentele de întreținere șine. Știm că șinele trebuie să fie întreținute pentru ca trenurile să poată funcționa în mod corespunzător în fiecare zi. 

Cummins este, de asemenea, conștientă că trenurile nu se mișcă decât dacă oamenii beneficiază de instruire. Tocmai de aceea oferim cursuri de formare în domeniul serviceului specializat pentru personalul responsabil cu operarea, la centrul nostru din Daventry, Anglia.  Pentru detalii, trimiteți un mail la adresa [email protejat].

Trenuri pe calea ferată

SCR versus EGR: Care este alegerea potrivită pentru industria feroviară?

Mai mult

 

 

 

Următoarea generație de putere feroviară

Adânciți-vă expertiza; înscrieți-vă pentru cele mai recente știri din industria feroviară, lansări de produse, tehnologii și multe altele.

Studiu de caz Acțiuni

Cummins și R.J. Corman Railpower devin parteneri pentru a crea o locomotivă ecologică

Vizualizare


Pentru a vedea toate studiile de caz faceți clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.