Motoarele Cummins pentru camionete oferă putere legendară, fiabilitate și durabilitate.
Nu e de mirare că atât de mulți proprietari de camionete insistă pe Cummins sau nimic.
Motorul pe motorină Turbo L6.7de la Cummins este disponibil în RAM 2500 și 3500 camionete pentru regim greu și RAM 3500, 4500 și 5500 cabine de șasiuri. Aproximativ 75% dintre totalul RAM 2500 and 3500 proprietarii de camionete aleg motorul turbo pe motorină de la Cummins. Modelul anului 2019 a introdus pentru prima dată cumpărătorii HD de camionete.
Datorită proprietății Cummins, apar drepturi de kilometraj ridicat. Dacă sunteți proprietar deja, asigurați-vă că v-ați alăturat Clubului Cummins pentru motoare pe motorină cu kilometraj ridicat. La 100,000 kilometrii, abia începeți.