X15N - Produs în schimbare în industrie pentru un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon
Gaz natural pentru o lume mai curată
Începeți cu RNG
Obțineți astăzi un aer mai curat și mile decarbonizate cu o flotă alimentată cu gaz natural regenerabil (RNG). RNG oferă o alternativă neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon - chiar negativă - la motorină, chiar și în cel mai greu mod de a reduce sectoarele de transport, cum ar fi transportul de tonaj mediu și greu.

Tehnologii Cummins pentru combustibil curat
Industria avea nevoie de o soluție completă de sistem de alimentare cu combustibil natural comprimat, așa că tehnologiile Cummins pentru combustibil curat l-au creat - având în vedere nevoile flotei dvs.
Aflați de ce tehnologiile Cummins pentru combustibil curat sunt soluția dvs. integrată, unică pentru sistemele de alimentare cu combustibil GNC.
Gazul natural în cifre
0 stații publice de alimentare cu gaz natural
0 de motoare fabricate
0 de ani de experiență
0 % sub standardul actual EPA pentru emisii NOx