Economie de combustibil excepțională, costuri de operare scăzute și fiabilitate legendară fac motoarele pe motorină Cummins să fie în topul peferințelor de RV-uri.
Proprietarii de rulote cu motor Cummins se bucură de liniște sufletească, știind că pot trage cu încredere un vehicul și pot face față dealurilor abrupte. În plus, longevitatea și performanța motoarelor Cummins se traduc în mod obișnuit la o valoare de revânzare mult mai mare decât RV-urile comparabile cu motor pe benzină.
Cu motoare evaluate de la 300 CP la mai mult de 605 CP, Cummins oferă putere și fiabilitate pentru fiecare tip de autorulotă de pe piață.
X15
Cel mai popular motor pentru regim greu din America de Nord, X 15 este capabil să alimenteze atutorulote premium de orice dimensiune cu până la 605 CP și 1950 lb-ft cuplu maxim. X 15 are, de asemenea, cea mai bună putere de frânare din clasă, pentru un control mai mare al vehiculului.
X12
X 12, cu până la 500 CP și 1695 lb-ft cuplu maxim, este cel mai ușor motor din clasa sa. Ideal pentru autorulote de lux mai mari, cu cel mai mare raport putere/greutate, astfel încât să puteți accelera cu ușurință pe rampele scurte de pe autostradă, chiar și în timp ce tractați o mașină, o barcă sau o remorcă.
L9
L 9 a oferit 30 ani de îmbunătățiri continue. Sistemul de alimentare cu combustibil XPI permite o operare silențioasă și receptivă, în timp ce căptușelile umede înlocuibile, suporturile cu role, filtrarea bypass a uleiului și răcirea cu piston vizat au ca rezultat o durată de viață prelungită și o valoare de revânzare mai mare. L 9 are valori variate de la 330 - 450 CP cu un cuplu maxim de 1250 lb-ft.
B6.7
B 6.7 are un sistem de injecție de combustibil de înaltă presiune Common Rail (HPCR) care permite mai multe evenimente de injecție pe ciclu, pentru o combustie mai curată, mai silențioasă și mai completă. Turbocompresorul brevetat VGT ™ oferă un răspuns puternic al accelerației și fiabilitate, în timp ce motorul Cummins complet integrat și sistemul de post-tratare asigură emisii aproape zero.