Rețeaua noastră globală de service și asistență înseamnă că indiferent de locul în care vă aflați, noi suntem acolo.
0 centre pentru reconstrucția motoarelor de mare putere la nivel global
0 + centre de distribuție la nivel mondial
0 motoare de mare putere reconstruite anual
0 + de tehnicieni calificați în motoare de mare putere la nivel global
Servicii și asistență
Maximizați disponibilitatea și durata de viață a produsului
Putere serioasă pentru operațiuni serioase

Motoare recomandate
QSK78
Evoluție. Îmbunătățire continuă. Acestea sunt elementele care au dat formă motorului QSK78 Tier 4. Am dus motorul QSK78 la un nou nivel cu o serie întreagă de upgrade-uri tehnologice și un design inteligent. Aceasta înseamnă capabilități mai mari și un design mai robust.

Motoare recomandate
QSK60
Știți cât de mult depindeți de excavatoare, autobasculante și încărcătoare frontale - deoarece știți cât de mult vă afectează atunci când se defectează. Aici este terenul unde durata de funcționare și productivitatea motorului QSK60 reprezintă un atuu. Motorul QSK60 este proiectat pentru o economie mai mare de combustibil, emisii mai scăzute și costuri de operare mai mici iar fiabilitatea și durabilitatea acestuia sunt testate și demonstrate în minele din întreaga lume, fără pierderi de putere sau cuplu. QSK60 - putere cu responsabilitate.