Alegeți ce vă propulsează autovehiculul
Inovație. Tehnologie și servicii
Noua strategie a companiei Cummins cu privire la platforma motorului cu emisii reduse de carbon
Aveți totul cu gama de motoare cu sisteme de propulsie 2021 X15 și X12
Cu o concentrare a timpului de funcționare, a costului total de proprietate și a ușurinței operațiunilor, platformele grele Cummins vă aduc cele mai bune motoare de 15 și de 12 litri de până acum. Începând cu cel mai fiabil produs de 15 care a fost fabricat vreodată, până la oferirea de calificări EX pentru performanțe de șofat îmbunătățite, X15 și X12 vă oferă încrederea necesară pentru a vă îmbunătăți afacerea fără a sacrifica nimic.
„Lumea reală este laboratorul care contează”
-Devon Simper, manager de operațiuni pentru savage trucking
Cummins X15 răspunde nevoilor partenerilor noștri de flote pentru performanțe fiabile și durabile. V-o spune cei de la Savage Trucking - motoarele Cummins X15 permit camioanelor lor să tracteze sarcini de 129.000 livre la altitudini de 9.000 picioare deasupra nivelului mării în vestul American.
Urmăriți cum Cummins își împinge flota pentru a maximiza performanța și eficiența.
Putere sub aplicații sensibile cu greutatea

Prevăzut cu motoare pentru regim greu
X12 (2021)
X12 este conceput pentru a conferi aplicațiile sensibile la greutate sarcina maximă. Având doar 2.050 lbs., X12 are o greutate cu cel puțin 150 mai mică decât cel mai ușor motor competitiv 11L, însă asigură în continuare performanță ridicată între 350-500 CP și cuplu de 1250-1700 lb-ft. Având rata de răspuns și puterea motoarelor de transfer mai mari, X12 asigură performanța de care au nevoie șoferii, maximizând eficiența fiecărei activități.
Cummins în acțiune
SERVICE CARE VĂ MENȚINE ÎN MIȘCARE
Alegeți din rețeaua noastră de peste 9,000 de unități de service și de reprezentanțe din întreaga lume.
FiberRed®
Platformă de tehnologie digitală
Folosind IoT împreună cu inteligența artificială avansată, valorificăm datele mari și le punem în funcțiune pentru dvs. în interiorul Cummins.
Extindeți durata de viață a motorului cu piese originale Cummins
Există o diferență Piesele originale Cummins nu au rival.