GTA38GCE

Aplicații cu compresie de gaz GTA38GCE

Putere 760 - 760 cp
 567 - 567   kW
Certificare Capacitate de conformare cu EPA SI NSPS

GTA38GCE se bazează pe succesul KTA19GCE, oferind putere și performanță mai mari decât oricând, cu toate componentele majore proiectate de Cummins pentru a optimiza performanța.

Aplicații

Comprimare gaze

Regiuni unde sunt disponibile

SUA și Canada,  Rusia,  Africa și Orientul Mijlociu,  Mexic,  Filipine,  Singapore,  Brazilia,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Columbia,  America Centrală,  Europa,  Japonia,  Corea

Prezentare generală:

Blocul, manivela, cama, lubrifiantul, pompele de apă și angrenajele sunt comune cu dieselul Cummins K38, cu peste 20 de ani de service de încredere. GTA38GCE folosește o turbină Holset®, proiectată și fabricată de Cummins special pentru motor, optimizând performanța și fiabilitatea.

SPECIFICAȚIILE GTA38GCE BLOC V, 4 CICLURI, GAZ NATURAL

 

Alezaj 6.25 in (159 mm
Cursă 6.25 in (159 mm
Cilindree 18.8 L (1150 cub in)
Puterea motorului* 760 cp (567 kW)
Raport de compresie 8,5:1
Aspirație  Turboalimentat și răcit după
Greutate** 10,176 lb
Capacitate ulei 70 gal S.U.A. (265 L)
Rotație (invers acelor de ceasornic) În sensul invers acelor de ceasornic

 

760 cp @ 1800 rpm, cu capacitate de turndown constantă a cuplului până la 1350 rpm.

Comenzi ale motorului - Integrarea din fabrică a sistemului integrat de control al motorului Murphy (EICS ™) unește funcționalitatea aprinderii, a regulatorului raportului aer/combustibil și a regulatorului de turație într-un singur modul de control al motorului.

Motor de bază - Chiulasele sunt proiectate pentru un flux optim de aer/gaze de eșapament Fețele supapei de evacuare Pyromet® și inserțiile scaunelor supapei de evacuare Stellite®, împreună cu fețele supapei de admisie Tribaloy® T400 și inserțiile scaunelor supapelor, adaugă durabilitate. GTA38GCE are o garanție de 1an/ore nelimitate.

Volant și carcasă volant - SAE 00, inclusiv dispozitive pentru un pickup magnetic 5/8-18 și două 3/4-16pickup-uri magnetice, construite pentru a permite montarea demarorului pe ambele părți ale
carcasei.

Priza de putere (PTO) - Opțiunea arborelui butucului frontal oferită pentru acționarea ventilatorului de răcire.

Tratarea aerului - Designul turbinei oferă performanțe și durate de viață maxime. Aceasta include două aparate de curățare a aerului instalate din fabrică.

Sistem de pornire - Sistemul standard are două demaroare robuste Delco Remy® 39MT de 24 volți cu flanșe de montare SAE #3. Un demaror cu aer/gaz este opțional.

Sistem electric - Include un generator de 24 volți.

Sistem de lubrifiere - Vasul de ulei adânc, cu lungime completă, de mare capacitate permite intervale extinse de scurgere. Filtrele de ulei combinate cu flux complet și bypass reduc costurile de întreținere, prelungind în același timp intervalele de service.

Sistem de răcire - Un sistem de răcire cu două pompe, cu două bucle, separă în mod eficient circuitele răcitorului final de lichidul de răcire pentru apă pentru a menține temperaturi mai scăzute ale galeriei de admisie
și pentru a oferi capacitate de putere mai mare. Filtrele de lichid de răcire integrate adaugă protecție împotriva coroziunii pentru circuitul lichidului de răcire pentru apă.

Sistem de evacuare/strong> - Distribuitoarele răcite cu apă reduc temperatura suprafeței și a gazelor de eșapament.

Sistem de aprindere - Aprinderea cu descărcare capacitivă EICS cu tehnologie smartcoil oferă diagnosticare fiabilă a scânteii și a cilindrilor individuali și capabilități de detectare a loviturilor.

Controlul aerului/combustibilului - Ansambluri de regulatoare de presiune electronice cu acțiune directă (două pe baterie) controlate de calibrarea specifică a motorului asigură un control fiabil al emisiilor.

Controlul vitezei - Două regulatoare electronice integrate asigură un control RPM stabil cu intrare opțională pentru a monitoriza și controla presiunea de aspirație sau de descărcare.

Sistem de emisii - Opțional, furnizat de client, pachetul de emisii de catalizator cu trei căi (TWC) îndeplinește cerințele federale și locale de emisii.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.