Forța din spatele generării de putere
Cummins G-Drive a fost și forța din spatele seturilor de generatoare la nivel global, de peste 80 ani, asigurând soluții esențiale pentru diferite piețe, inclusiv industrial, comercial, sănătate, centru de date, UPS dinamic/rotativ și telecomunicații.
Oferim un nou model de motoare G-Drive diesel cu performanță ridicată. De la cele mai mici, însă puternice X1,3 la QSK95, considerat cel mai bun din clasa sa de putere și emisii, G-Drive asigură standarde de putere de neegalat către GOEM la nivel internațional. Motoarele G-Drive pe gaz asigură o gamă largă de motoarele alimentate cu gaz natural, atât în seria pe gaz, cât și seria cu emisii scăzute. Aceste motoare diverse sunt în intervalul 38 până la 560kWe continuu și producție la 50 Hz și 43 până la 782kWe continuu și principal la 60Hz.
Produsele G-Drive sunt susținute de asistență tehnică fără cusur și service post-vânzare pentru liniște mentală completă. Avem o relație pe termen lung cu cei mai importanți producătorii și suntem mândri de rețeaua noastră de asistență clienți de talie mondială.
Vizualizați motoarele G-Drive în funcție de utilizare: