Proiectate pentru serviciul de pompieri.
Cummins alimentează serviciul de pompieri din 1937. Cu cel mai bun raport putere / greutate și frânare auxiliară puternică, stațiile obțin cel mai bun control al vehiculului. Calibrările specifice integrate cu interfața regulatorului de presiune a focului asigură cel mai bun regim de rotație al motorului sau controlul presiunii de descărcare pentru un control mai bun al pompei. Lucrăm pentru a asigura o integrare completă cu regulatorul de presiune a focului.
Fiabilitate și durabilitate mai bune
Cummins proiectează, dezvoltă și susține fiecare componentă de la sistemele de alimentare cu combustibil până la post-tratarea de evacuare, ca un sistem complet integrat. Acest lucru ne permite să optimizăm fiecare funcție mai bine decât alți producători de motoare. Colaborăm îndeaproape cu producători de echipamente originale pentru a ne asigura că sistemele sunt integrate la cele mai înalte standarde.
Sistemul dovedit de post-tratare Cummins folosește filtrul de particule diesel (DPF) și tehnologia de reducere catalitică selectivă (SCR), toate lucrând împreună pentru a maximiza eficiența și a reduce emisiile. Emisiile NOx sunt reduse prin sistemele de circulare a gazelor de evacuare cu sistem de răcire din motor apoi eliminate printr-o reacție catalitică în sistemul de post-tratare.
Performanțe mai bune.
La Cummins nu ne mulțumim doar cu status quo. Motorul X15 este cel mai puternic motor în serviciul de pompieri, cu până la 605 cp și cu un cuplu de până la 2050 lb-ft. Noul X12 oferă economii de greutate de 600 livre, oferind o flexibilitate mai mare în proiectarea cabinei, în plus față de intervale mai mari de întreținere. L9 a fost îmbunătățit continuu în ultimii mai bine de 30 de ani, incluzând numeroase îmbunătățiri ale turbo-ului pentru a crește răspunsul tranzitoriu și componentele cu o toleranță crescută la căldură. Noul modul de posttratare single și controlul DEF au ca rezultat mai puține regenerări.
Tehnologie mai bună.
Pentru o privire mai detaliată asupra modului în care tehnologia integrată Cummins optimizează performanța și fiabilitatea în timp ce nu eliberează aproape nicio emisie, vă invităm să vizionați această prezentare generală a sistemului Cummins de post-tratare pentru camioane de pompieri
Pentru mai multe informații, descărcați broșura noastră completă cu camioane de pompieri și generatoare și vedeți prin ce Cummins este mai bună acolo unde contează. Fiecare apel.
O mai bună acoperire.
Pe lângă garanția de bază cuprinzătoare, Cummins oferă o varietate de planuri extinse de acoperire de până la 10 ani/200.000 mile (321.869 km). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați reprezentantul Cummins sau să ne sunați la 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).
INLINE Mini determină rapid cauza lămpii de avarie furnizând descrieri ale codurilor de avarie, împreună cu informațiii despre echipament și motor. Adaptorul pentru vehicul compatibil Bluetooth poate face schimb de date fără fir între modulul de control al motorului și orice tabletă echipată cu Bluetooth, direct la aplicația mobilă Cummins Guidanz.
Asistență mai bună pentru client.
Camioanele de pompieri și vehiculele de urgență echipate cu motoarele Cummins beneficiază de cele mai bune piese și de cea mai bună rețea de service din America de Nord, cu peste 3.500 de unități. Tehnicienii serviceurilor noastre autorizate sunt integral instruiți pentru toate motoarele noastre și au echipamentele necesare și Piese Cummins originale pentru a soluționa prompt orice problemă ce ține de service.
Pentru lucrări la sediul firmei, dacă tehnicianul departamentului dvs. are o întrebare sau are nevoie de asistență suplimentară în timpul lucrărilor de întreținere sau reparații, acesta poate apela Cummins Care la 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) și poate primi un răspuns de la un reprezentant Cummins.
Suntem membri ai Asociației Producătorilor de Aparate de Combatere a Incendiilor.