Gama largă de produse Cummins va propulsa sectorul militar
Bine ați venit la Cummins Defense. Ne dorim să devenim furnizorul dvs. preferat de grupuri propulsoare pentru toate aplicațiile din domeniul apărării terestre și navale. Ne concentrăm pe asigurarea succesului misiunii dvs. prin motorizările oferite de Cummins. Prin portofoliul nostru curent și tehnologiile în progres continuu în ceea ce privește motoarele cu ardere și soluțiile electrificate, haideți să câștigăm aprobarea companiei dvs.
Acoperire globală
Cu peste 8.000 de tehnicieni calificați și peste 600 de centre de distribuție și service în peste 190 de țări, Cummins poate asigura service indiferent de distanța la care vă aflați.
Personalizare specifică aplicației
Cummins oferă o varietate largă de motoare și generatoare standard pentru aplicații militare.
Motoare fiabile pentru aplicații de apărare

Motor recomandat
ISB6.7
Motorul Cummins ISBe continuă să-și construiască reputația în ceea ce privește fiabilitatea. Cummins este unica companie care produce motorul ISBe, deoarece niciun alt producător nu oferă aceleași beneficii de design.
Personalizare specifică aplicației
Cummins oferă o varietate largă de motoare și generatoare standard pentru aplicații militare. Așa cum în cazul vehiculelor se așteaptă ca acestea să îndeplinească cerințe noi, să aibă mai multă densitate de putere și să crească economia de combustibil și Cummins se poate adapta ușor. Cummins poate oferi asistență în orice fază, de la consiliere cu privire la specificațiile inițiale de licitație, la colaborarea cu producătorii OEM în ceea ce privește montajul, testarea în teren și producția.
Personalizarea modelelor comerciale standard asigură avantaje în ceea ce privește cerințele de disponibilitate, fiabilitate și spațiu.
De asemenea, în funcție de necesitățile și specificațiile dvs., putem crea designuri de motoare complet noi. Motorul ACE a luat naștere în urma unei solicitări a unui client pentru un design cu piston opus.