Șantierul dvs. are nevoie de mai multă putere și de mai puține probleme. Alimentând șantierele din întreaga lume, motoarele de construcții Cummins sunt forța motrice a celor mai bune aplicații de construcții din lume.
Cu clasificări de la 49-1200 cp (37-859 kW), gama noastră diversă de motoare de construcție oferă flexibilitate pentru a vă satisface necesitățile specifice de soluții de alimentare.
MOTOARE DIN SERIA PERFORMANCE
Motoarele Cummins de nouă generație le permit producătorilor de echipamente originale și clienților lor să facă MAI MULT CU MAI PUȚIN:
MAI MULT RANDAMENT | MAI PUȚIN COMBUSTIBIL FOLOSIT |
O CAPACITATE SPORITĂ A MAȘINII | MAI PUȚINĂ ÎNTREȚINERE |
MAI MULTĂ PRODUCTIVITATE | COSTURI REDUSE DE INSTALARE |
MAI MULTĂ FIABILITATE | DIMENSIUNI ȘI GREUTATE REDUSE |
O DURATĂ MAI LUNGĂ DE FUNCȚIONARE |
MODELUL DE MOTOR DE GAMĂ MEDIE FĂRĂ EGR OFERĂ MAI MULTE.
- Instalare mai simplă și mai ușoară, cu o mai mare flexibilitate pentru piețele globale
- Densitate de putere mai mare cu un cuplu mai mare la turație scăzută pentru o productivitate și o eficiență îmbunătățite
- Cost total de exploatare mai scăzut, cu intervale mai lungi de întreținere și o economisire de combustibil îmbunătățită
- Puterea este crescută cu până la 10%, cu un cuplu maxim crescut cu până la 20%
- Sistemul de post-tratare single module ocupă cu 50% mai puțin spațiu și este cu 30% mai ușor decât sistemul de post-tratare anterior
TEHNOLOGIE VERIFICATĂ. RANDAMENT DE MARE PUTERE
Folosind tehnologia verificată de la modelele noastre de motor Nivel 4 Final, motoarele noastre Cummins Heavy Duty X12 și X15 sunt acum utilizate în echipamente mai mari și au factori de încărcare mai mari. Cu modificările minore făcute pentru a atinge standardele de emisii din Etapa V, acest lucru nu numai că face proiectarea și integrarea mai ușoare pentru producătorii de echipamente originale, ci oferă clienților încredere totală într-un produs pe care îl cunosc și în care au încredere.