B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Putere 200 - 240 cp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Cuplu 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
Certificare EPA 2018
Aplicații
Camioane de tonaj mediu Motoare pe gaz natural Autobuz școlar Producători de echipamente pentru camioane și constructori de caroserii Profesional Salubrizare
Prezentare generală:
Cummins Westport introduce noul motor B6,7N pe gaz natural pentru piețele de autobuze școlare, autobuze de transfer local și camioane cu de tonaj mediu. Clasificat cu până la 240 cp / 560 lb-ft cuplu, B6,7N oferă o opțiune fiabilă, cu emisii reduse și cu costuri reduse pentru flota dvs. B6,7N este certificat de California Air Resources Board ca standard opțional de NOx cu 0,02 g/bhp-oră - 90% mai scăzut decât
reglementările actuale ale EPA privind emisiile NOx.
- Motor 100% pe gaz natural, cu ardere stoichiometrică cu aprindere prin scânteie cu EGR răcit și un catalizator cu trei căi care nu necesită întreținere
- Sistem de ventilație închisă a carterului (CCV) și sistem de diagnosticare la bord pentru performanțe optime de emisii
- Certificat de California Air Resources Board ca standard opțional de NOx cu 0,02 g/bhp-oră - 90% mai scăzut
standardul actual EPA); depășește cerințele EPA GHG din 2017 - Performanță rentabilă și fiabilă