Motoare care alimentează viața

Motoarele noastre diesel, cele pe gaz natural și cele pe combustibili alternativi sunt construite cu o expertiză pe care vă puteți baza. De la începuturile noastre, am împins limitele modului în care se produce energia, oferind tehnologia potrivită pentru aplicația potrivită, la momentul potrivit.

Propulsăm o lume durabilă

Doriți un partener care furnizează tehnologie care vă întâlnește acolo unde vă aflați și vă reduce impactul asupra mediului. Permiteți-ne să vă ajutăm să formați echipamentul potrivit pentru a vă îndeplini obiectivele pe termen scurt, menținându-vă flota pe drumul lung până la zero emisii.

Aflați mai multe despre viziunea noastră privind emisiile zero

Aici pentru dvs. cu piese originale Cummins și sprijin

Tehnologie de motoare pentru o lume care este mereu activă

De la motoare diesel și pe gaz natural avansate, cu agnostic la combustibil, la aplicații de gestionare a flotei, informații în timp real despre date și actualizări software over-the-air, inovăm pentru ca dvs. să continuați să avansați.

+

Decarbonizați cu motoare cu agnostic combustibil

Noile motoare Cummins alimentate cu combustibil oferă mai multe opțiuni de decarbonizare decât ați avut până acum cu legendarele motoare de bază pe care vă bazați.

Aflați mai multe despre seria X cu agnostic combustibil
+

X15N: Viitorul tranziției energetice

X15N vă extinde opțiunile în selecția noastră de motorină avansată, gaz natural, hidrogen, baterie electrică și energie cu celule de combustibil.

X15N în top 20 produse pentru 2022
+

Noi succese în domeniul energiei

Unitățile de putere B6,7 și L9 Performance Series sunt livrate în pachete gata construite pentru a veni în ajutorul macaralelor, concasoarelor, cernătoarelor și aplicațiilor similare.

Aflați mai multe despre PTOs
+

Continuați să rulați

Efficiency Series X15 vă ajută să fiți pregătit pentru lucrările de întreținere viitoare, oferind acces mai rapid la soluțiile de servicii digitale.

Aflați despre motoarele inteligente conectate

0 milioane de motoare construite în 2020

0 miliarde de dolari cheltuiți anual pentru cercetare și tehnologie

0 dintre cei mai capabili ingineri care inovează pentru clienții noștri

0 centre tehnice globale

Urmăriți Cummins în acțiune

Motorul Cummins 6,7L Turbo Diesel

Cea mai bună putere din clasă

Modelul 2021 al legendarului Cummins 6,7L Turbo Diesel oferă mai multă putere, fiabilitate și durabilitate ca niciodată. Cu 420 cp și 1.075 lb.-ft. de cuplu, cea mai recentă iterație oferă performanțe și tractări de neegalat ale vehiculului.

Vizionați videoclipul

Există o poveste în spatele fiecărui motor Cummins

„Aceste camioane sunt cele mai bune.”

Asta pentru că legendarul Cummins 6,7L Turbo Diesel se află sub capotă, menținându-și reputația de fiabilitate pentru compania lui Bruce Behner.

Află mai multe
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.