Pompă portabilă Cummins pentru aplicații de deshidratare
37 - 55 kW
Pompa portabilă Cummins pentru aplicații de deshidratare este construită special pentru transferul apelor uzate, deshidratare mină, eliminarea apei sărate și îndepărtarea apei de urgență.
Regiuni unde sunt disponibile
Prezentare generală:
Cu construcția sa din fontă grea, capacitatea de a se auto-amorsa atunci când este umplută cu apă și de a re-amorsa automat, modelele de pompe portabile Cummins conduc industria în îndepărtarea apei și a apelor uzate. Pompele portabile Cummins includ caracteristici unice ale remorcii: pas ranforsat și mâner de siguranță, lumini de lucru cu LED-uri și lumina de avertizare a balizelor și carcasa opțională atenuată de sunet emite la sau sub 67 decibeli. Spre deosebire de concurență, Cummins oferă o garanție de doi ani, 2000 ore, care deserveste complet pompa portabilă (motor, pompă și remorcă) - Cummins CARE este disponibil 24/7 pentru a oferi servicii imediate.
ISO 9001:2015 | Acest produs a fost fabricat sub comenzile stabilite de un sistem de management aprobat care este conform cu ISO 9001:2015. |