Componente turbină

Cummins Turbo Technologies excelează în dezvoltarea componentelor turbinelor, îndeplinind cerințele producătorilor de motoare diesel care caută modalități de a reduce emisiile, menținând sau îmbunătățind consumul de combustibil, densitatea puterii și fiabilitatea. Experiența noastră vastă în domeniul ingineriei și turbo-ului a crescut de la umilele noastre începuturi Holset.

De mai bine de 60 ani, proiectanții și inginerii noștri de componente au inovat metodologii de proiectare. Rezultatul pentru client este consumul îmbunătățit de combustibil, reducerea costurilor generale de operare, turbocompresoare reduse ca dimensiune și actuatoare mai inteligente. Componentele Cummins Turbo Technologies sunt testate individual, ca parte a subsistemului turbinei și din nou la nivelul complet al turbinei.

Tehnologiile componente de top din industrie includ:

Prelucrate din rotor solid (MFS)

Pentru temperaturi ridicate de creștere și aplicații foarte ciclice.

Capacele compresoarelor din fontă

Pentru aplicații la temperaturi ridicate.

Îmbunătățirea lățimii hărții compresorului (MWE)

Se oferă hărți mai largi în comparație cu concurența.

Supapă de comandă a hayonului

Permiteți exploatarea hayonului la o gamă mai largă de turații și sarcini ale motorului.

Supapă rotativă și sisteme integrate pentru sisteme în două trepte

Care funcționează împreună pentru o eficiență turbo optimă.

Rulmenți cu răcire pe apă și carcase de turbină

Pentru aplicații de gaze, marine și temperaturi ridicate.

Servomotoare electrice

Cu feedback pentru răspuns rapid, precizie și furnizarea de auto-diagnosticare.

Turbine axiale și radiale pentru turbine de putere

Pentru a se potrivi cerințelor de ambalare și a optimiza tehnologia turbocompusului.

Duze cu geometrie variabilă

Asigurați gestionarea termică a sistemelor de evacuare după tratare, conduceți recircularea gazelor de eșapament (EGR), asigurați un impuls mai mare la turații mai mici ale turbinei, permiteți frânarea motorului și creșteți gama de performanță a motorului.

Sisteme integrate de senzori neintruzivi

Controlați viteza, performanța și uzura, chiar și la viteze mici.

 

 

Găsiți un Distribuitor

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.