Turbine Holset

Holset VGT™

holset-vgt-turbocharger_0.png

Holset VGT ™ de la Cummins Turbo Technologies a fost pionierul tehnologiei Geometrie Variabilă (VG) pentru piața vehiculelor comerciale din 1998. Dispunând de un inel de duză glisant patentat, Holset VGT oferă o gamă largă de debit care permite presiuni mai mari la turații reduse ale motorului. Tehnologia VG oferă cel mai eficient consum de combustibil pentru a conduce recircularea gazelor de eșapament pe trasee scurte (EGR), care este utilizată pentru a reduce nivelurile de NOx.

Turbina Holset cu geometrie variabilă (VGT) este unică deoarece palele glisează axial așa că are mai puține piese mobile și mai puține locuri de uzură. Acest lucru îmbunătățește durabilitatea și fiabilitatea acestei tehnologii, aspect esențial pentru aplicațiile diesel comerciale de astăzi. Activitatea de cercetare și dezvoltare de clasă mondială întreprinsă de cei de la Cummins Turbo Technologies continuă să se dezvolte pe succesul de astăzi al turbinei Holset VGT prin îmbunătățirea cheltuielilor totale de exploatare și a eficienței consumului de combustibil.

Aplicații

  • Adecvate pentru aplicații ușoare, medii și grele

Dimensiuni șasiu

  • 200/300/400/500

 

Geometrie fixă

fixed-geometry-turbocharger_0.pngMarca Holset își are rădăcinile în tehnologia cu geometrie fixă, turbocompresoare care canalizează toate gazele de eșapament către turbină pentru a crește puterea motorului. Cu o experiență de peste 60 ani în îndeplinirea cerințelor de energie ale clienților, expertiza Cummins Turbo Technologies în această tehnologie este încercată și testată și produce astăzi unele dintre cele mai optimizate, eficiente și fiabile turbocompresoare din lume.

Deși conceptul de geometrie variabilă este neschimbat de zeci de ani, cei de la Cummins Turbo Technologies au îmbunătățit constant performanța și fiabilitatea, folosind aceeași tehnologie de clasă mondială folosită la nivelul întregii companii Cummins. Ca o metodă eficientă de creștere a puterii motorului, turbinele Holset cu geometrie fixă excelează din punct de vedere al performanțelor tehnice, lucru care se traduce direct într-o economie de combustibil. Aceste avantaje privind de economia de combustibil înseamnă că turbinele cu geometrie fixă reprezintă o soluție cheie pentru clienți pe măsură ce reglementările în materie de emisii continuă să devină mai stringente.

Aplicații

  • Adecvate pentru aplicații ușoare-grele

Dimensiuni șasiu

  • 150/200/300/500/600/800/900/1000

 

Supapă de refulare

wastegate-turbocharger_0.pngCummins Turbo Technologies optimizează uzul supapelor de refulare - dispozitive care controlează cantitatea și momentul evacuării excesului de gaze - disponibile atât în configurații cu comandă pneumatică, cât și electronică. Turbinele Holset cu supapă de refulare oferă o soluție eficientă, fiabilă și durabilă pentru gama de putere joasă-medie. Această tehnologie de vârf deviază gazele de eșapament „reziduale” pentru a face față majorității condițiilor de exploatare.

Tehnologia wastegate (supapă de refulare) previne supraturația turbinei, precum creșterea excesivă a puterii motorului. Turbocompresoarele Holset wastegate bine proiectate folosesc aceleași tehnici de proiectare de vârf utilizate peste tot de Cummins. Turbocompresoarele Wastegate se îmbunătățesc la unitățile cu geometrie fixă, cu o creștere generală de 3% a eficienței și pot fi optimizate pentru diverse sisteme de post-tratare

Aplicații

  • Adecvate pentru aplicații ușoare-grele

Dimensiuni șasiu

  • Electrică: 200/500
  • Pneumatică: 150/200/250/300/450/500/600

 

 

Găsiți un Distribuitor

Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.