Putere Holset. Preluați controlul.

Înlocuirea corectă a turbinei Holset înseamnă mai puține perioade de nefuncționare, o performanță mai bună a puterii și o economie mai bună de combustibil pentru anii următori.

Turbocompresoarele și piesele originale Holset sunt construite pentru a îndeplini sau a depăși specificațiile originale ale motorului pentru performanță, fiabilitate și durabilitate într-un mediu solicitant.

 
Nu riscați cu nimic mai puțin decât Genuine Holset.


Imagine broșură Holset Power
Descarcă broșura

Am pus Holset la încercare

Am facut teste pe Holset pentru a dovedi riscurile de potrivire, reconstruite, reparate sau refabricate ale turbo. Nu pariați folosind turbocompresoare neautentice. Când aveți încredere în turbocompresoarele originale Holset, sunteți siguri că sunt încorporate calitatea, fiabilitatea și standardizarea. Dovada este în testarea tehnică, punând în schimb turbocompresoarele și componentele originale Holset împotriva pieselor care nu sunt originale.

Testarea a inclus examinări de materiale, analiza chimică a pieselor și inspecții vizuale detaliate
pe o turbină din gama medie B și un ISB6.7 VGT™ actuator. Rezultatele demonstrează de ce ar trebui să alegeți întotdeauna produsele Holset Genuine.


Evitați pericolele ascunse. Cumpărați întotdeauna Turbos Holset autentic.

Roata turbinei Holset oferă un conținut mai ridicat de nichel și o rezistență mai mare la întindere și randament la temperaturi extreme
Carcasă Rulmen Genuine Holset autentică oferă o rezistență la tracțiune cu 30% mai mare decât un conținut de carbon neoriginal și mai mare
Rulmenții jurnal Rulmenții jurnali Holset autentici utilizează aliajul metalic specificat, reducând uzura rulmenților și răspunsul adecvat la particulele contaminante găsite în uleiul murdar

Aveți încredere în turbina potrivită

Investiția Holset în tehnologie asigură clienților dvs. specificațiile turbo exacte proiectate pentru motoarele lor.

Holset autentic oferă:

  • Economie mai bună a combustibilului
  • Puterea motorului crescută
  • Durată de viață prelungită a motorului
  • Durabilitatea și fiabilitatea

Activați hotspoturile de pe imagine pentru a afla mai multe.

Încredere cu turbocompresoare Holset autentice

Clientul Holset Marin descarcă imaginea produsului
Descărcați povestea clientului
Contul clientului de primă mână despre motivul pentru care nu ar trebui să cumpărați niciodată un turbo neoriginal

Turbocompresoarele Holset® sunt mașini complexe cu viteze la fel de rapide ca un motor cu reacție. Durabilitatea și fiabilitatea produselor Holset rămân în atenție la detalii și specificații precise. Piesele critice, cum ar fi alezajul și rectitudinea arborelui, sunt măsurate cu toleranțe la fel de mici ca un micron (un fir de păr are 75 microni și o celulă roșie din sânge este de cinci microni). Tehnologia și expertiza implicate în înlocuirea unei turbine Holset pentru OE nu pot fi reproduse cu ușurință prin reparații, reconstruiri sau potriviri din piață.

Pentru a înțelege importanța de a avea o turbină de încredere, citiți cum călătoria lui Rick Renfroe în Key West și Bahamas a luat rapid o întorsătură în rău datorită cumpărării de la un vânzător neautorizat.

Preluați inițiativa și alegeți să înlocuiți numai cu turbocompresoare și componente originale Holset® prin rețeaua noastră expertă de distribuitori autorizați Holset®.


Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.