Cummins este singurul producător axat exclusiv pe tehnologiile turbo ale motoarelor diesel cu capacitate medie sau grea. De mai bine de 60 years, oferim clienților noștri soluții de turbine inovatoare și fiabile. Viziunea noastră pentru soluțiile de turbosuflante, datorită patrimoniului bogat al companiei derivat din marca Holset®, ne diferențiază ca fiind un lider tehnologic.
Motoarele diesel comerciale necesită tehnologii avansate care oferă eficiență și îndeplinesc cerințele stricte de emisii. Tehnologiile noastre fixe, uzate, variabile, în două etape, turbo-compunere și tehnologii de extindere a căldurii reziduale au fost dezvoltate special pentru a oferi o eficiență mai mare și un cost mai mic.
Astăzi, inginerii Cummins Turbo Technologies dezvoltă în mod activ soluții de ultimă generație pentru următoarea generație, inclusiv turbocompresor asistat, noi sisteme de rulmenți și performanțe îmbunătățite ale nivelului compresorului.

Vă prezentăm noua turbină cu geometrie variabilă din seria 400, generația 7
Lansată în 2021, VGT seria 400 oferă o eficiență a turbinei cu 5% mai mare ecât predecesorul său. Inovația „leapfrog” este efectul combinat al unui design al mantalei pentru multiple întrebuințări și al noilor opțiuni de roți pentru a oferi o eficiență mai mare a turbinei. Cel mai recent model HE 400 VGT va ajuta producătorii de motoare să îndeplinească viitoarele standarde de emisii și să ofere cel mai bun consum de combustibil din clasă.
Caracteristici turbosuflantă

- Rotorul turbinei
- Carcasă turbină
- Admitere gaze de evacuare
- Evacuare gaze de evacuare
- Rotorul compresorului
- Carcasă compresor
- Sistem de rulmenți
- Evacuare aer comprimat
Aflați mai multe
Turbochargers
Tehnologiile turbosuflantei Cummins de la Holset® Turbosuflantele excelează în performanță tehnică, furnizând ecomonie de combustibil pentru aplicații de tonaj ușor, mediu și greu.
Turbine de putere
Tehnologiile turbosuflantei Cummins de la Holset Holset® turbosuflantele de putere îmbunătățesc eficiența combustibilului pentru motoarele grele într-o varietate largă de aplicații.
Sisteme în două trepte
Sistemele seriale și modulate în două trepte permit o densitate mai mare de cai putere a motorului pentru reducerea dimensiunii motorului și creșterea nivelurilor de putere.