Inovând mereu
0 milioane de motoare conectate în întreaga lume
0 brevete axate pe tehnologii de eficiență și de reducere a carbonului în 2022
0 miliarde de dolari în investiții anuale în inovație
0 gigatone este obiectivul nostru de evitare a emisiilor de carbon
Iată de ce cred în ideea puterii cu scop
Scop, oameni și impact
„Cummins alimentează unele dintre cele mai exigente și mai importante aplicații din punct de vedere economic din lume și noi jucăm un rol esențial în tranziția mai largă către o economie curată. Avem o oportunitate unică de a face ceva ce nimeni altcineva nu poate face: să ne ajutăm diverșii clienți finali să reușească, deoarece tranziția energetică are loc din cauza portofoliului nostru amplu de soluții energetice, servicii globale, expertiză, înțelegere și capacitate de a optimiza performanța aplicațiilor clienților noștri și de a reduce impactul nostru asupra planetei. Aceasta este o oportunitate incredibilă și un scop puternic."
- Jennifer Rumsey, Președinte și director general
Destinația Zero
Viitorul reclamă un mod nou de gândire
Marea tranziție energetică
În parteneriat cu Intelligence Squared, am reunit oamenii de știință, directorii de afaceri, factorii de decizie politică și multe altele în avangarda tranziției energetice. Liderii Cummins au discutat despre măsurile luate pentru a asigura o reducere dramatică a emisiilor până în 2030, inovațiile tehnologice care ne vor ajuta să ajungem la zero până în 2050 și rolul crucial pe care trebuie să îl joace corporațiile în abordarea schimbărilor climatice.
Putere cu scop în acțiune
Găsiți-vă scopul
Investiți în tehnologie
Vedeți cum inovăm și modelăm viitorul. Alăturați-vă misiunii noastre de a livra întotdeauna rezultate superioare astăzi.
Propulsează-ți potențialul
Un apetit pentru inovație. Un respect pentru cultura noastră de incluziune. O dorință de a face parte din ceva mai amplu decât propria persoană. Asta apreciem.
Un istoric al inovației
Creăm soluții propulsive pe care oamenii se bazează. E ceea ce facem de mai bine de 100 de ani. Vedeți cum inovăm întotdeauna.