Destinația Zero, alimentată de Cummins

Schimbările climatice reprezintă o criză existențială. Lumea noastră va avea întotdeauna nevoie de energie. Găsirea de soluții la aceste duble provocări este responsabilitatea noastră. Destinația Zero este drumul pe care îl croim către un viitor cu emisii zero, în care continuăm să asigurăm soluțiile propulsive de care lumea noastră are nevoie.

Vizionați videoclipul

Planeta 2050

Destinația Zero este strategia noastră de a atinge zero emisii. Planet 2050 stabilește ținte dure, inclusiv 2030 obiective pe termen scurt.

Reducerea cu 0% a emisiilor de compuși organici volatili din operațiunile de vopsire și acoperire

Reducere cu 0 % a emisiilor absolute pe durata de viață 3 de la produsele nou comercializate

Reducere cu 0 % a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră (GHG) din unități și operațiuni

Reducere de 0 M tone metrice cu privire la domeniul de aplicare 3 emisii GES de la produsele de pe teren

Progres rapid, multe trasee

Pe măsură ce ne îndreptăm către un viitor fără carbon, așteptarea nu este o opțiune. Dar nici lumea nu se poate transforma peste noapte. De aceea progresăm și integrăm cea mai largă gamă de tehnologii propulsive - pentru că fiecare ne duce mai aproape de viitor.

+

Tehnologii cu emisii de carbon mai scăzute și zero

Tehnologiile pentru motoarele cu ardere internă (ICE) sunt un o etapă importantă de tranziție pentru industria camioanelor. Astăzi ne concentrăm pe o combinație de avansare a emisiilor zero și de îmbunătățire a produselor pe bază de motoare.

Aflați mai multe
+

Tehnologii propulsive sustenabile

Având la bază decenii de cercetare și inovație, Cummins este lider în tehnologiile cu emisii reduse de carbon.

Aflați mai multe
+

Cum reduce Cummins emisiile

Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră. Cummins reduce emisiile de CO2 generate de transportul comercial ca parte a strategiei noastre „Destinația Zero”.

Aflați mai multe

Acțiune de la sondă la pompă

Ne îndreptăm către un viitor cu emisii zero

Acest lucru este mai important decât motoarele. Oriunde există carbon în lanțul valoric, facem ceea ce este necesar pentru a-l reduce și elimina. Decarbonizarea extragerea petrolului, a gazului natural sau a materiilor prime din pământ. Decarbonizare la punctul de utilizare.

Aflați mai multe despre emisiile de la sondă la pompă
Redirecționare către
cummins.com

Informațiile pe care le căutați se află la
cummins.com

Lansăm respectiva pagina pentru dvs. acum.

Vă mulțumim.