Acolo unde pasiunea întâlnește cariera

Din prima zi în cadrul Cummins, ne concentrăm să-ți înțelegem talentele, abilitățile actuale și obiectivele de viitor - și să creăm un plan pentru ca tu să ți le îndeplinești. Călătoria începe cu planificarea dezvoltării și cu implicarea în experiențe diverse, prin care îți vei depăși limitele. Vei primi feedback din partea echipei în legătură cu aspirațiile tale viitoare și un plan de provocări care să-ți extindă orizonturile. Pe măsură ce abilitățile tale profesionale evoluează, te poți muta în alte unități, poți accepta sarcini speciale, poți ocupa funcții de conducere și poți descoperi opțiuni uimitoare de carieră în întreaga lume.

Beneficii
Beneficii
Un echilibru aliniat al recompenselor totale.
Recunoaștem faptul că compensațiile financiare se situează printre prioritățile noastre iar salariile noastre de bază vă recompensează pentru faptul că vă concentrați pe rezultate și lucrați inteligent. În calitate de angajat Cummins, veți participa la un program variabil de compensații - pe măsură ce noi prosperăm, la fel și dvs. Beneficiile suplimentare variază în funcție de locație și includ opțiuni precum:
- Plan de economisire pentru pensie 401K
- Participare la profit
- Asigurare medicală/stomatologică/de viață
- Cont flexibil de cheltuieli
- Plan de pensie
- Plan de achiziționare de acțiuni pentru angajați
În cadrul Cummins, pachetul de recompense cuprinde suma avantajelor și beneficiilor de pe urma faptului că lucrați aici și parte a ceea ce ne aduce satisfacție în carierele noastre. Pachetul de recompense Cummins cuprinde trei componente:
- Asistență medicală și protecția veniturilor
- Bunăstare și resurse suplimentare
- Pensie și educație
Prezentare generală beneficii
Beneficiile și avantajele enumerate, în continuare, pot varia în funcție de rolul dvs. în cadrul Cummins și de țara în care lucrați.

PROGRAME DE DEZVOLTARE

EVOLUEAZĂ. REUȘEȘTE. CONDU.
Cummins oferă un mediu de lucru provocator dar prietenos, care inspiră rezultate de înaltă calitate. Noii angajați pot opta să aplice pentru unul din programele noastre de dezvoltare, concepute să vă faciliteze trecerea într-un mediu de lucru nou și să promoveze un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Învățarea prin experiență, instruirea formală împreună cu activitățile de coaching și mentorat derulate de liderii noștri de unități, sunt menite să vă ajute să vă transformați într-un contributor principal și un viitor lider în cadrul Cummins.

PROGRAM GLOBAL DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL INGINERIEI
Scopul acestui program de dezvoltare prin rotație cu durata de 3,5 ani este de a pregăti următoarea generație de specialiști și lideri din domeniul tehnic prin sarcini provocatoare prin rotație, cursuri de instruire în domeniul tehnic și al afacerilor, certificare Six Sigma și alte oportunități de dezvoltare, precum mentorat formal, networking, evenimente cu liderii companiei, etc. Viziunea noastră este să vă oferim o experiență în mai multe domenii, transfuncțională și transculturală. Participanții își vor dezvolta abilitățile și își vor consolida cunoștințele legate de procesele tehnologice Cummins.

PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR
Programul de dezvoltare în domeniul financiar este un program cu durată de 2 ani care oferă specialiștilor din domeniul financiar-contabil o gamă largă de experiențe în planificare, previziune, raportare, analiză financiară, audit, finanțele întreprinderii, asistență tranzacțională și trezorerie.

PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI
Programul nostru de dezvoltare în domeniul producției este un program de dezvoltare a carierei, cu o durată de 2 ani, care oferă un echilibru între activități comerciale reale și activități inginerești în unități ale companiei și în fabrici, împreună cu o programă de instruire bazată pe aptitudini, instrumente și metode de vârf din cadrul industriei. La finalizare programului, veți poseda cunoștințe de bază din domeniul comercial, cunoștințe de bază din domeniul ingineriei, operațiuni centrate pe client, afaceri și de inginerie aplicată în sisteme moderne de producție.

PROGRAM DE DEZVOLTARE LA NIVEL DE COLEGIU ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI ȘI AL VÂNZĂRILOR
Programul nostru de dezvoltare la nivel de colegiu în domeniul marketingului și vânzărilor este un program de dezvoltare a carierei cu durată de 2 ani cu detașări pe termen scurt pe o perioadă de 6 luni, care oferă participanților calificați o gamă largă de experiențe în domeniul marketingului și al vânzărilor în mai multe unități Cummins.

CERERE DE AMENAJARE
Cummins este un angajator care garantează egalitatea de șanse și va face amenajări corespunzătoare pentru a permite persoanelor cu dizabilități să aplice și să concureze pentru oportunități de angajare pentru care au calificarea necesară. Pentru a solicita o amenajare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [e-mail protejat] pentru asistență suplimentară.