Chave de transferência X-Series
A chave de transferência PowerCommand® X-Series da Cummins utiliza uma tecnologia comprovada da Cummins para oferecer desempenho à prova de falhas em aplicações essenciais. Mas ela é apenas um componente de um sistema de potência completamente integrado que inclui décadas de especialização em aplicações, abrangente engenharia de sistemas, testes e validação exaustivos, e uma rede global de engenheiros elétricos especializados capazes de fornecer serviço e suporte no local.
Visão geral:
A PowerCommand® X-Series é composta por chaves de transferências automáticas e não automáticas de 40 a 3000 A com entradas de serviço e sem serviço. Cada produto desse conjunto conta com o controle PowerCommand® 80 de ponta e é projetado para mercados e aplicações que exigem o mais alto desempenho e conectividade de sistema.
Projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre fontes de energia principais e alternativas, as chaves X-Series podem ser usadas em aplicações do tipo rede elétrica/grupo gerador, rede elétrica/rede elétrica, grupo gerador/grupo gerador ou sistema de três fontes (dois geradores reservas) e são adequadas para uso em aplicações de emergência, exigidas por lei e opcionais de emergência.
Além disso, a X-Series oferece uma gama completa de WCR por tempo UL1008 e classificação de curta duração líderes no setor, obtidos pelo mecanismo de alta resistência da Cummins com tecnologia patenteada de sopro, oferecendo um alto nível de desempenho e confiabilidade.
Projetado pelos especialistas da Cummins, o revolucionário controle PowerCommand® 80 é um único controle integrado. Todas as funcionalidades podem ser implementadas de acordo com a necessidade, sem a exigência de equipamentos adicionais ou módulos extras.
Design inovador do mecanismo de alta resistência e da tecnologia de sopro
O mecanismo de alta resistência (HEM) foi projetado para minimizar o dano aos contatos durante uma condição de falha, mantendo sua capacidade de transportar até 100% de sua carga nominal. Forças eletromagnéticas criadas durante uma falha fazem com que os contatos de uma chave de transferência convencional se abram, produzindo um arco destrutivo que geralmente resulta em grandes danos internos na chave.
Normalmente, após a falha de uma chave convencional, seus contatos, câmaras de arco e, em alguns casos, seu controle, precisam ser substituídos. No entanto, as tecnologias de sopro utilizadas pelo HEM usam a mesma energia eletromagnética para manter os contatos fechados durante uma falha, praticamente eliminando os arcos, danos aos contatos e degradação do desempenho. Quando uma falha ocorre, campos eletromagnéticos são criados em torno de braços de contato em movimento e parados. O HEM utiliza as forças eletromagnéticas resultantes para manter os contatos juntos de maneira firme. Quanto mais alta a corrente de falha, maior a força. Com a alta potência nominal de curta duração dessa inovadora tecnologia de sopro, reparos dispendiosos ou paradas inconvenientes podem ser minimizados após uma falha.
Controle de chave de transferência PowerCommand® 80
O revolucionário controle de chave de transferência PowerCommand® 80 oferece adaptação, conectividade e inteligência incomparáveis. Projetado pelos especialistas em geração de energia da Cummins, o PowerCommand® 80 é um único controle integrado que não precisa de módulos adicionais. Todas as funcionalidades podem ser implementadas de acordo com a necessidade, sem equipamentos adicionais. Além disso, o controle oferece entradas/saídas altamente personalizáveis para os clientes que podem ser adequadas a uma ampla gama de requisitos de aplicações.
HMI de fácil navegação
A interface homem-máquina (HMI) do controle inclui uma tela de LCD retroiluminada por LED com botões macios táteis para facilitar a operação e a navegação na tela. Todos os dados no controle podem ser visualizados mudando as telas com as teclas de navegação. A funcionalidade de navegação para a frente e para trás também é fornecida. O controle exibe a falha ativa atual, ocorrências de falhas e o histórico ordenado cronologicamente das 256 falhas anteriores em relação ao carimbo do relógio em tempo real e ao tempo de funcionamento do motor.
Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição
A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos aftermarket da classe por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviços, engenheiros, 8,00 locais de revenda e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados nos 6 continentes.