Motores para embarcações de passageiros

Desempenho quando é mais importante.

Não importa se a sua rota fluvial tem menos de uma milha ou mais de 600 milhas, o segmento de passageiros da Cummins Global tem uma ampla gama de motores diesel com classificações de potência que variam de 250 a 4.200 HP projetados para oferecer suporte a embarcações de passageiros globais recém-construídas ou antigas. A confiabilidade e disponibilidade incomparáveis dos produtos da Cummins significam um custo menor de manutenção e um tempo maior de operação, além de uma viagem segura e suave para os passageiros.

 

Encontre um distribuidor perto de você

 

IR PARA: Tranquilidade | Cummins em ação | Vendas e serviço

 

Tranquilidade. Sempre.

 

Icon_DependablePower@1x.png

Confiabilidade incomparável.
Nossos motores marítimos oferecem a confiabilidade e longevidade necessárias para embarcações de passageiros. 

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Suporte incomparável
Fale com os especialistas da Cummins Care on-line por e-mail, redes sociais ou bate-papo direto para receber suporte facilmente acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Desempenho inigualável
Tenha a certeza de que os motores marítimos da Cummins resistirão a qualquer desafio, não importa a turbulência das águas.

 

Nossos principais motores marítimos para embarcações de passageiros

Obtenha a potência necessário para manter sua operação funcionando.

 

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 230 a 550 hp
  • Turbocompressor refrigerado a água montado no motor traseiro da Cummins Turbo Technologies 

Saiba mais

 

 

X15 engine

X15

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 450 a 605 hp
  • Bloco de motor robusto projetado para operação contínua e longa vida útil

Saiba mais

 

 

QSK60 engine

QSK60

  • Cilindro V-16, 4 tempos a diesel
  • 2000 a 2700 hp
  • Modo de espera quando inativo aprimorado, vibração por ruído reduzida

Saiba mais

 

 

Nossa linha de grupos geradores marítimos inclui grupos geradores Cummins Onan e C Power adequados para uma variedade de embarcações, e todos oferecem a mesma confiabilidade e durabilidade que você já espera de nós.

Veja nossos conjuntos geradores marítimos

 

 

Soluções em destaque

 

O Tier 4 permite que você faça algo que não faz com frequência: apreciar a vista.

Se tem algo que os marinheiros sabem é que o sucesso nem sempre é fácil. Mas graças às nossas soluções EPA Tier 4/IMO III, o QSK38 e o QSK60 estão cumprindo as normas de emissões. Com o mais recente pós-tratamento adicionado ao já comprovado QSK60, revisões de meia-vida se tornam coisa do passado. Não é necessário trocar componentes importantes até que uma revisão completa seja necessária. E o melhor de tudo é que você pode atender aos regulamentos de emissões sem sacrificar o tempo de atividade ou a potência.

Veja os motores Tier 4 da Cummins para aplicações marítimas

 

Cummins em ação

A água testa a durabilidade até das soluções marítimas mais robustas. Veja como nossas soluções de balsas de passageiros se saem sob pressão.

 

Balsa alimentada por bateria elétrica a diesel na Noruega

Com uma costa acidentada e muitos fiordes para cruzar, a Noruega se tornou uma líder mundial em designs progressistas de balsas. A série Basto de balsas RO-RO é movida por quatro grupos geradores Cummins QSK50 IMO Tier III alimentados a diesel, dois em cada ponta, com cada um produzindo 1290 kWM.

Leia o estudo de caso

 

 

Washington State Ferry

Sally Fox é um catamarã de 104 por 32 pés que carregará 250 passageiros da Ilha de Vashon para a rota de Seattle. A enorme embarcação é alimentada por dois motores principais Cummins QSK50-M Tier 3, cada um oferecendo 1800 HP a 1900 RPM para hélices fixas, dando à balsa uma velocidade de serviço de 28 nós.

Leia o estudo de caso

 

 

Balsa de passageiros costeira da China

A província de Zhejiang, na China, adicionou uma nova balsa com capacidade para 690 passageiros à sua frota de embarcações. Operada por uma tripulação de 20 pessoas, a Zhoushan Islands Prosperity é alimentada por dois motores Cummins QSK60-M com 2700 HP a 1900 RPM.

Leia o estudo de caso

 

 

Presença local. Alcance global.

Com uma rede global de 500 distribuidores e 7.500 revendedores, nossa presença de longo alcance garante uma interação face a face, não importa onde você esteja. Nossos motores e sistemas de pós-tratamento vêm com garantia total, apoiada pela força de nossa rede de serviços, garantindo acesso rápido ao suporte e ajuda de engenharia quando você precisar.

 

A Cummins está aqui para ajudar

 

Estudo de caso Ações

Rebocador portuário versátil com o QSK60 da Cummins

Ver

Novo barco sofisticado de estaleiro dinamarquês

Ver

Tom Aliotti: projetado e construído por pescadores para pescadores

Ver

Bristol Bay: tudo em 32 pés

Ver

Lançamento de um navio tradicional com coração contemporâneo

Ver

Tug: 3200-HP pronto para o trabalho

Ver

Nova criação ASD da Vitawani

Ver

Limpador de rede de controle remoto montado em catamarã

Ver

Suporte combinado de rebocador e mergulho para a marinha peruana

Ver

Chao Phraya: um mundo gastronômico flutuante

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.