Motores de caminhão profissionais

Motores resistentes para trabalhos pesados

Caminhões profissionais enfrentam trabalho pesado. Não importa se você está trabalhando com caminhões de lixo, misturadores de concreto, caminhões basculantes ou outras aplicações profissionais, seu equipamento trabalha mais do que caminhões de estrada comuns. Não importa qual tarefa seus caminhões enfrentem, a Cummins tem uma ampla gama de motores projetados para atender às suas necessidades de potência e torque.

Solicite um orçamento

 

IR PARA: Benefícios | Motores | Tecnologia conectada | Garantia | Contato

 

Projetados para oferecer máximo...

  • uptime

    Tempo de atividade

    Os intervalos de manutenção competitivos e o legado de produtos confiáveis da Cummins garantem que suas operações não sejam interrompidas por paradas não planejadas.

  • performance

    Desempenho

    Não importa o terreno ou o ciclo de serviço, a Cummins pode atender às suas necessidades de potência e torque com um amplo intervalo de 200 a 500 HP e 520 a 1.700 lb-pé de torque.

  • power of choice

    Poder de escolha

    A Cummins oferece uma gama de opções a diesel e a gás natural para aplicações profissionais, dando a flexibilidade para você escolher o combustível mais adequado para as suas operações.

  • lifetime of value

    Valor por toda a vida útil

    Os motores da Cummins são projetados para manter seus equipamentos operando por décadas, maximizando seu valor de vida útil.

Um motor para atender a todas as necessidades

Não importa qual seja seu ciclo de trabalho, a Cummins o atende com uma ampla variedade de motores projetados para atender às suas necessidades.

x12 2021

X12™

Motor de caminhão pesado (350 a 500 HP)

O mais leve de sua categoria, com a maior relação potência-peso de qualquer motor de 10 a 16 L

Intervalo de 75 mil milhas para troca de óleo em ciclos de trabalho leve, com intervalo de até 100 mil milhas usando o programa OilGuard

Variedade de opções de transmissão

Saiba mais

B6.7

B6.7

Motor de média potência (200 a 360 HP)

Um dos motores mais versáteis e flexíveis disponíveis

Cobre 6 ou 7 requisitos de potência de caminhões a mais do que qualquer outro motor do mercado

Leve, porém durável

Variedade de opções de transmissão

Saiba mais

L9

L9

Motor de média potência (260 a 380 HP)

Maior densidade de potência de sua categoria

O design resistente e leve supera as expectativas em ciclos de trabalho severos

As camisas úmidas substituíveis facilitam a manutenção e revisão do motor, se necessário

Variedade de opções de transmissão

Saiba mais

B6.7N

B6.7N

Motor a gás natural de média potência (200 a 240 HP)

Define o padrão de desempenho e confiabilidade de um motor a gás natural

Supera os padrões de emissão de gás de efeito estufa da Agência de Proteção Ambiental, fornecendo níveis de NOx 90% abaixo dos requisitos atuais

Sistema de tratamento de escape sem manutenção e sem fluido

Não exige alterações radicais na tecnologia do veículo
 

Saiba mais

L9N

L9N

Motor a gás natural de média potência (250 a 320 HP)

Define o padrão de desempenho e confiabilidade de um motor a gás natural

Supera os padrões de emissão de gás de efeito estufa da Agência de Proteção Ambiental, fornecendo níveis de NOx 90% abaixo dos requisitos atuais

Sistema de tratamento de escape sem manutenção e sem fluido

Não exige alterações radicais na tecnologia do veículo
 

Saiba mais

ISX12N

ISX12N

Motor a gás natural de caminhão pesado (320 a 400 HP)

Define o padrão de desempenho e confiabilidade de um motor a gás natural

Supera os padrões de emissão de gás de efeito estufa da Agência de Proteção Ambiental, fornecendo níveis de NOx 90% abaixo dos requisitos atuais

Sistema de tratamento de escape sem manutenção e sem fluido

Não exige alterações radicais na tecnologia do veículo
 

Saiba mais

TECNOLOGIA DE MOTOR
SEMPRE CONECTADO

Connected Diagnostics®

Todos os motores EPA 2017 da Cummins são projetados com a tecnologia Connected Diagnostics e Connected Software Updates™. Com o Connected Diagnostics, você consegue conectar seu motor sem fio à central digital da Cummins, que oferece acesso ao monitoramento contínuo e diagnóstico de alertas de falha no sistema, tudo por meio do nosso aplicativo fácil de usar, de alertas por e-mail e do portal na web.

Saiba mais

Connected Software Updates™

O Connected Software Updates oferece atualizações de software over-the-air (OTA) que permitem que você facilmente calibre e otimize módulos de controle do motor remotamente em menos de cinco minutos. É uma forma rápida e fácil de evitar reparos e garantir que seus motores sempre tenham o melhor desempenho.

Saiba mais

Proteção adicional para proporcionar tranquilidade

A Cummins tem a melhor garantia e planos de cobertura estendidos do setor, com apoio da maior e mais capacitada rede de suporte da América do Norte. Você pode ter certeza de que a Cummins oferece a melhor proteção para os seus motores.

 

A Cummins está aqui para ajudar

Fale com nossos especialistas em TEM e fabricantes de carrocerias

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.