Data Centers

A classificação de data center contínuo (DCC)™ oferece grupos geradores diesel certificados para horas ilimitadas de operação, sem restrições do fator de carga médio. As classificações DCC serão aplicáveis a qualquer instalação de data center e foram analisadas e aprovadas pelo Uptime Institute, tornando a certificação do site perfeita para nossos clientes.

A operação de data centers é essencial para as empresas.

Seja como o backbone de um provedor de nuvem em hiperescala, uma grande rede colocalizada ou o suporte para informações essenciais de uma empresa, é vital ter uma solução confiável de um parceiro seguro. Com nosso conhecimento e experiência em atender clientes de data center em todo o mundo e em todos os subsegmentos, nós somos esse parceiro.

Produtos de qualidade

Somos pioneiros em tecnologias que continuam definindo o padrão de qualidade e confiabilidade em todo o mundo. Tecnologias sofisticadas de controle de emissões e classificações personalizadas de carga de data centers são duas de nossas inovações mais importantes para data centers. Com a capacidade testada pelo tempo que os geradores a diesel da Cummins têm de atingir 100% de aceitação de carga com os melhores controles da categoria, os clientes de data centers podem confiar que estão comprando sistemas de geração de energia líderes em confiabilidade e credibilidade.

Suporte excepcional ao cliente

Na Cummins, buscamos cultivar parcerias longas que são construídas com base na confiança e credibilidade. Nos dedicamos a entender suas necessidades exclusivas de energia e fornecer soluções inovadoras e confiáveis que atendem às suas especificações individuais e proporcionam tranquilidade.

 

Tendências de energia em data centers

Energy IQ: Da descarbonização à geração no local, três tendências de energia para data centers

Saiba mais

 

Título Frequência (Hz) DCC (kW / kVA) Folha de especificações do DCC
C500D5e 50 364 / 455 SS11-CPGK-DC50
C550D5e 50 400 / 500 SS11-CPGK-DC50
C450D6e 60 409 / 511 SS11-CPGK-DC60
DFEJ 60 410 / 513 S-1582-DC60
C500D6e 60 455 / 568 SS11-CPGK-DC60
DFEK 60 455 / 569 S-1582-DC60
C700D5 50 512 / 640 SS13-CPGK-DC50
C600D6 60 545 / 681 SS13-CPGK-DC60
DQPAA 60 545 / 681 NAS-5751-EN-DC60
DQPAB 60 545 / 681 NAS-5751-EN-DC60
DQCA 60 545 / 681 S-1551-DC60
C825D5 50 600 / 750 SS12-CPGK-DC50
C825D5A 50 600 / 750 SS13-CPGK-DC50
C900D5 50 656 / 820 SS12-CPGK-DC50
DQFAA 60 680 / 850 S-1508-DC60
DQCB 60 680 / 850 S-1551-DC60
C750D6 60 680 / 850 SS12-CPGK-DC60
C1000D5B 50 720 / 900 SS15-CPGK-DC50
DQFAB 60 725 / 906 S-1508-DC60
DQCC 60 725 / 906 S-1551-DC60
C800D6 60 725 / 906 SS12-CPGK-DC60
C1000D5 50 751 / 939 SS14-CPGK-DC50
C1100D5 50 800 / 1000 SS14-CPGK-DC50
C900D6B 60 810 / 1013 SS15-CPGK-DC60
DQFAC 60 818 / 1023 S-1508-DC60
C1100D5B 50 823 / 1029 SS15-CPGK-DC50
C900D6 60 835 / 1044 SS14-CPGK-DC60
DQFAD 60 900 / 1125 S-1508-DC60
C1000D6 60 920 / 1150 SS14-CPGK-DC60
C1000D6B 60 928 / 1160 SS15-CPGK-DC60
C1400D5 50 1000 / 1250 SS16-CPGK-DC50
DQGAN 50 1020 / 1275 S-1644DC
DQGAH 50 1120 / 1400 S-1644DC
DQGAK 50 1120 / 1400 S-1646DC
C1675D5 50 1120 / 1400 SS16-CPGK-DC50
C1250D6 60 1120 / 1400 SS15-CPGK-DC60
DQGAE 60 1135 / 1419 S-1614DC
C1675D5A 50 1200 / 1500 SS16-CPGK-DC50
DQGAG 50 1232 / 1540 S-1644DC
DQGAJ 50 1232 / 1540 S-1646DC
C1760D5e 50 1280 / 1600 SS17-CPGK-DC50
C1500D6 60 1286 / 1608 SS16-CPGK-DC60
DQGAM 50 1320 / 1650 S-1644DC
DQGAF 60 1365 / 1706 S-1614DC
DQGAS 60 1365 / 1706 S-1675DC
DQKAH 50 1460 / 1825 S-1645DC
C2000D5e 50 1460 / 1825 SS17-CPGK-DC50
C2000D5 50 1500 / 1875 SS17-CPGK-DC50
DQKAD 60 1600 / 2000 S-1627DC
DQKAG 50 1600 / 2000 S-1645DC
C2250D5 50 1600 / 2000 SS17-CPGK-DC50
DQKAJ 50 1800 / 2250 S-1645DC
C2500D5A 50 1800 / 2250 SS17-CPGK-DC50
DQKAE 60 1825 / 2281 S-1627DC
C2000D6 60 1825 / 2281 SS17-CPGK-DC60
C2750D5e 50 2000 / 2500 EMERS-5867-EN-DC50
C2750D5B 50 2000 / 2500 NAS-6089-EN-DC
DQKAF 60 2000 / 2500 S-1627DC
C2250D6A 60 2000 / 2500 SS17-CPGK-DC60
C2750D5 50 2000 / 2500 SS27-CPGK-DC50
DQKAM 60 2000 / 2500  
C3000D5e 50 2200 / 2750 EMERS-5867-EN-DC50
C3000D5 50 2200 / 2750 SS27-CPGK-DC50
DQKAN 60 2250 / 2813 NAS-5918-EN-DC
DQLE 60 2275 / 2844 S-1640DC
DQLC 60 2336 / 2920 S-1529DC
C3500D5e 50 2500 / 3125 NAS-5829-DC-EN
C3500D5 50 2500 / 3125 NAS-5877-DC-EN
DQLD 60 2500 / 3125 S-1628DC
DQLF 60 2500 / 3125 S-1640DC
DQLH 60 2500 / 3125 S-1677-DC
C3750D5e 50 2680 / 3350 NAS-5829-DC-EN
C3750D5 50 2680 / 3350 NAS-5877-DC-EN
C3000D6e 60 2750 / 3438 NAS-5849-DC-EN
C3000D6 60 2750 / 3438 NAS-5924-DC-EN
C3250D6e 60 3000 / 3750 NAS-5849-DC-EN
C3250D6 60 3000 / 3750 NAS-5924-DC-EN
C3500D6 60 3350 / 4188 NAS-5924-DC-EN
C3500D6e 60 3350 /4188 NAS-5849-DC-EN

 

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.