Zeus e o manche a bordo da Cummins.

Como líder em inovação de propulsão marítima, a Cummins tem o orgulho de apresentar o Zeus®, o sistema de propulsão marítima mais avançado do mundo. Resultado de 15 anos de pesquisa e testes, a propulsão por azipod Zeus oferece um nível totalmente novo de desempenho, eficiência de combustível, proteção e controle de embarcações.

Com a inovação do SmartCraft, o Zeus fornece uma abordagem perfeita para a tecnologia de propulsão, a eletrônica marítima e o gerenciamento de informações a bordo que tornam a navegação mais segura e agradável.

O Zeus oferece uma gestão de alta velocidade drasticamente aprimorada e oferece:

  • 30% de melhoria na economia de combustível
  • 15% mais rápido na velocidade de cruzeiro
  • velocidade máxima 15% mais rápida

Saiba mais sobre o Zeus em nosso vídeo na parte inferior desta página.

zeus podAncoragem sem medo
Não se preocupe mais com o vento ou a corrente aos se aproximar do cais. Nosso sistema avançado de controle do manche é inacreditavelmente intuitivo e pode ser operado com muita facilidade. Uma mão é suficiente para controlar tudo, desde rastrear lateralmente ao girar instantaneamente a um controle de velocidade preciso. Seja no cais ou ao recuar em um blue marlin, a autoridade e a mobilidade total é simplesmente incomparável.

Maior proteção
Zeus possui hélices voltadas para trás e um design montado em túnel que protege o propulsor de detritos subaquáticos. A maioria de objetos flutuantes serão forçados para baixo pela quilha e o talão da quilha, os afastando dos propulsores. Em caso de contato da unidade com um objeto grande, o talão da quilha foi projetado para cortar abaixo do torpedo, o que minimiza danos à transmissão e reparos caros.

Grua
Imagine poder parar em um cais de combustível ocupado e ter que esperar na fila sem ter que ficar cuidando constantemente de seus controles para se manter no lugar. Com apenas um botão, nosso Skyhook™ mantém sua embarcação em uma posição fixa dentro de uma área limitada, mesmo sob correntes e ventos fortes.

Zeus® é uma marca registrada da Mercury Marine.


cummins inboard joystick

manche a bordo da Cummins

O manche a bordo da Cummins é um sistema para cais projetado especialmente para uso com motores e transmissões a bordo. Utilizamos nosso conhecimento em controle com manche e também uma nova classe de impulsores marítimos DC com maior capacidade de operação para proporcionar aos barqueiros um novo nível de confiança quando estão próximos dos cais com barcos com motor a bordo simples. A Cummins também fornece suporte para cada componente do sistema do manche a bordo com a mesma garantia, serviço internacional e rede de suporte como no caso dos motores da Cummins. Ficará surpreso de como terá confiança de ancorar no cais com o manche fornecido pelo manche a bordo da Cummins.

recursos do manche a bordo

  • A especialidade em aplicações da Cummins garante que a necessidade de cada embarcação seja satisfeita com quatro opções de tamanho de impulsor - 95kg, 160kg e 220kg
  • Compatível com todos os motores Cummins com as classificações recreativas
  • Capacidade para várias estações - 3 estações com controle e até 5 estações com manche
  • 12V ou 24V controles

Vantagens do manche a bordo

  • Simplicidade a bordo
  • Mínimo de componentes
  • Confiança no controle
  • Motores, controles, equipamentos, propulsores e propulsores laterais de proa da Cummins com suporte e garantia da Cummins.


O diagrama abaixo mostra de forma visual os movimentos reais de uma embarcação com base nas informações do manche a bordo da Cummins.

inboard joystick chart

Scott Malindzak, diretor de engenharia da Cummins, fala sobre o manche a bordo da Cummins, um novo sistema de atracação com base em propulsor, no vídeo abaixo. Poderá ver mais vídeos marítimos no canal YouTube CumminsEngines.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.