Tier 4 Final (<751 hp)

Dentre a nossa linha completa de produtos, a potência do Cummins de Nível 4 Final continua a maximizar a produtividade e a confiabilidade em uma ampla variedade de máquinas, ciclos de trabalho severos e ambientes adversos.

Confira abaixo as nossas ofertas de potência para motores de Nível 4 Final.

Motores de 49 a 74 hp
Os regulamentos de baixas emissões de Nível 4 Final da EPA dos EUA e de Estágio IV da UE para o nó de 49 a 74 hp entraram em vigor em 1 de janeiro de 2013. Para atender às demandas deste nó, a Cummins oferece o motor QSF2.8, um motor de 4 cilindros com um sistema de escape passivo que inclui um catalisador de oxidação de diesel (DOC) para alcançar os padrões de emissão do Nível 4 Final.

Motores de 75 a 173 hp
Os regulamentos para baixas emissões de Nível 4 Final da EPA dos EUA e de Estágio IV da UE para o nó de 75 a 173 hp entraram em vigor em 1 de janeiro de 2015. Para atender às demandas deste nó, a Cummins oferece três motores:

QSF3.8 (75 a 130 hp)
QSB4.5 (121 a 173 hp)
QSB6.7 (146 a 173 hp)

O QSF3.8 alcança os padrões de emissão de Nível 4 Final por meio do uso de redução catalítica seletiva (RCS) no sistema de escape. O QSB4.5 e QSB6.7 cumprem com os regulamentos para emissões do Nível 4 Final por meio do uso de um catalisador de oxidação de diesel (DOC) e uma RCS no sistema de escape.

Motores de 174 a 751 hp
Os regulamentos para baixas emissões de Nível 4 Final da EPA dos EUA e de Estágio IV da UE para o nó de 173 a 751 hp entraram em vigor em 1 de janeiro de 2014. Para atender às demandas de energia desse nó, a Cummins oferece quatro motores:

QSB6.7 (174 a 310 hp)
QSL9 (250 a 400 hp)
QSG12 (335 a 512 hp)
QSX15 (450 a 675 hp)

O QSB6.7 e QSL9 alcançam os padrões de Nível 4 Final e Estágio IV da UE ao combinar o catalisador de oxidação de diesel (DOC) com a redução catalítica seletiva (RCS), fornecendo potência, densidade de potência e resposta transitória que são líderes da categoria.

Os motores QSG12 e QSX15 alcançaram os padrões de emissão 2014 da EPA de Nível 4 Final e de Estágio IV da UE com a combinação de filtro de partículas diesel (DPF) com RCS permitindo o máximo de torque e de potência.

Motores com >751 cavalos de potência
Os produtos com alta potência da Cummins, a série de motores QSK de 19 litros a 78 litros, subiram de patamar para atender as emissões fora-de-estrada de Nível 4 Final 2015 da EPA com uma combinação de combustão limpa no cilindro e pós-tratamento de redução catalítica seletiva (RCS). As emissões de PM (material particulado) foram reduzidas em 80% para atender ao patamar 0.04 g/kW-hr do Nível 4 Final, quando comparado com os patamares do Nível 2.

 

Estudo de caso Ações

Pulverizadores Goldacres - com motor Cummins desde 1999

Ver

A Cummins move o crescimento global na produção de amêndoas

Ver

Cummins motoriza o GUSS - o primeiro pulverizador de pomares autônomo do mundo

Ver

Hardi está de olho no futuro com a série de desempenho da Cummins

Ver

Potência final Tier 4 da Cummins para a variedade de pulverizadores Apache

Ver

A Cummins ajuda a construir a indústria de algodão australiana

Ver

As fontes de alimentação da Cummins são a escolha para a lavoura

Ver

Eficiência de ponta

Ver

A série de desempenho da Cummins permite diminuir o tamanho do motor do triturador de árvore inteira da Bandit Industries

Ver

Cummins — Energia para o futuro da agricultura

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.