Produtos para filtragem

Use sistemas de filtragem para limpar o combustível em todas as etapas do processo de manuseio. Fazer a manutenção e substituir adequadamente os sistemas de filtragem de combustível é fundamental para garantir o nível de limpeza do combustível.

Nos últimos anos, várias melhorias foram feitas na mídia de filtro, no projeto do filtro e nos sistemas de filtragem para melhorar a classificação de mícrons e aumentar a eficiência do filtro a fim de evitar que elementos de passagem fluam pelo combustível e para melhorar a robustez geral do sistema. Mesmo com o avanço da filtragem de combustível e uso da tecnologia mais avançada disponível, os filtros de combustível não atingiram a eficiência de 100 por cento.

filtro de combustível fleetguardA Cummins recomenda o uso dos filtros Fleetguard™ com mídia NanoNet™ para o seu motor. Eles fornecem até 13 vezes mais proteção contra partículas de 4 mícrons e maiores. Um problema primário com o equipamento fora-de-estrada é a quantidade de carga de vibração e choque que abala o motor até o núcleo. O NanoNet funciona melhor para capturar partículas em primeiro lugar e não permitir que elas sejam desalojadas sob tremores e vibrações extremas. As partículas nocivas não são o único contaminante no combustível. Remover a água é uma função secundária, mas não menos crítica. Os filtros comuns gradualmente absorvem a água ao longo do tempo e, eventualmente, deixam a água passar para os injetores. A estrutura molecular única do NanoNet nunca sofre qualquer degradação de sua excepcional capacidade de remoção de água durante toda a vida útil do filtro de combustível. A diferença é especialmente evidente quando há uma "gota" de água, que pode rapidamente saturar a mídia convencional e sobrecarregá-la.
Lembre-se: filtros de 3 mícrons no motor, fase 2, nunca devem ser pré-preenchidos.

Informações adicionais sobre os filtros NanoNet da Cummins Filtration podem ser encontradas em cumminsfiltration.com.

Sistema Fuel ReGen da Cummins Filtration – Proteja seu investimento

Por causa de equipamentos de uso intensivo de capital, os usuários dependem do tempo de atividade do veículo para o sucesso geral de sua operação. O armazenamento de combustível é essencial para os negócios, assim como a entrega de combustível limpo para evitar a falha prematura do injetor ou do motor. O sistema Fuel ReGen da Cummins ajuda a garantir a limpeza do combustível. Projetado para uso em tanques de armazenamento de 10.000 galões e maiores, *o sistema Fuel ReGen funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana em uma configuração de recirculação contínua. Processando de 50 a 100 gpm, o sistema limpa o combustível com eficiência inigualável:sistema fuel regen da cummins

  • Remoção de 99% de água emulsificada, de acordo com SAE J1488
  • Remoção de 99% de água livre, de acordo com SAE J1839
  • Remoção de 95% de partículas a 4 mícrons, de acordo com ISO 19438
  • Remoção de 99% de partículas a 6 mícrons, de acordo com ISO 19438

Integração simples de sistema

O compacto sistema Fuel ReGen cabe convenientemente em uma pequena área, exigindo apenas uma mangueira de 2" padrão e conexões elétricas do local padrão para conectar ao tanque de armazenamento a granel. Os controles, a bomba, o filtro de profundidade Winslow e o filtro coalescente estão alojados em uma única unidade durável que permite fácil elevação por guindaste ou empilhadeira. Uma vez instalado, o monitoramento e a manutenção são simples, com recursos integrados, incluindo:

  • Alívio de pressão e válvulas de drenagem
  • Medidores de pressão
  • Manutenção de filtro de carregamento na parte superior

Para obter mais informações, acesse cumminsfiltration.com ou veja a ficha de especificações.

Aditivos

É uma prática comum colocar aditivos no diesel combustível que está sendo armazenado. A Cummins Inc. não aprova nem desaprova o uso de qualquer aditivo de combustível não fabricado ou vendido pela Cummins Inc. ou suas subsidiárias. Para obter mais informações, consulte o Boletim de serviço 3379001, Combustíveis para motores Cummins, disponível no QuickServe Online, ou fale com seu distribuidor autorizado local.

™>
Estudo de caso Ações

Pulverizadores Goldacres - com motor Cummins desde 1999

Ver

A Cummins move o crescimento global na produção de amêndoas

Ver

Cummins motoriza o GUSS - o primeiro pulverizador de pomares autônomo do mundo

Ver

Hardi está de olho no futuro com a série de desempenho da Cummins

Ver

Potência final Tier 4 da Cummins para a variedade de pulverizadores Apache

Ver

A Cummins ajuda a construir a indústria de algodão australiana

Ver

As fontes de alimentação da Cummins são a escolha para a lavoura

Ver

Eficiência de ponta

Ver

A série de desempenho da Cummins permite diminuir o tamanho do motor do triturador de árvore inteira da Bandit Industries

Ver

Cummins — Energia para o futuro da agricultura

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.