Turbocompressores Holset® Reman™ originais

Holset® Reman™ original x turbos compatíveis

O fato de um turbocompressor ser compatível não significa que ele é suficientemente bom para substituir uma máquina complexa como o turbocompressor Holset original. Nunca se sabe o que vai acontecer com produtos não originais. Faça a escolha inteligente. Choose Genuine Holset products through authorized Holset distributors and have peace of mind, knowing your equipment will operate reliably.

Solução para o cliente

• Uma solução econômica remanufaturada de acordo com as especificações do equipamento original (OE), usando apenas peças Holset originais.

• Confiabilidade desconhecida e um risco que não vale a pena correr.

Qualidade do produto

• Desmontado, limpo, restaurado e testado na fábrica para atender a especificações de OE.

• Feito para ser compatível, usando componentes que podem não atender aos padrões Holset.

Peças Holset originais

• Sim

• Não

Tempo de atividade

• Imediato

• Varia

Verificação de desempenho e segurança

• Sim

• Não

Benefícios em relação a custos

• Custo inicial até 30% mais baixo do que o Holset original novo.

 

• Economia de curto prazo com risco de falhas de longo prazo e/ou de segurança.

Devolução do núcleo

• Obrigatória

• Varia

Considerações ambientais

• O negócio de remanufatura da Cummins reduz a emissão de gás de efeito estufa em até 200 milhões de libras por ano.

• Evita o envio de toneladas de núcleo sujo para os aterros ou ferros-velhos.

• A remanufatura usa processos energeticamente eficientes.

• Práticas ambientais variáveis/desconhecidas.

Garantia

• Garantia padrão Holset

 

• Não coberta pela Holset

 

Holset Reman original: processo de remanufatura

Os turbocompressores Holset Reman originais seguem um processo rigoroso para garantir que todas as peças sejam examinadas, limpas, testadas e restauradas para atender às especificações do Equipamento Original Holset. As seguintes etapas descrevem as medidas tomadas pela Holset para remanufaturar os turbocompressores Holset Reman originais, criando um produto comparável a um turbocompressor Holset original novo.

  • Aceitação do núcleo

    Etapa 1: aceitação do núcleo

    Um grande benefício da remanufatura Holset é que você consegue obter um turbocompressor Holset de menor preço simplesmente trocando o seu turbo desgastado, que é submetido a uma inspeção visual externa rápida.

  • Desmontagem

    Etapa 2: desmontagem

    Os turbocompressores e peças Holset são completamente desmontados para a preparação dos componentes chave para o processamento, até o último parafuso, porca e mola. Os técnicos da nossa fábrica seguem processos de qualidade padronizados para garantir que só remanufaturamos os turbocompressores e componentes da mais alta qualidade.

  • Limpeza

    Etapa 3: limpeza

    Os resilientes e diligentes turbocompressores Holset passam por ambientes extremos. Por isso, uma vez desmontado em componentes individuais, cada peça é cuidadosamente limpa para remover toda a sujeira e os resíduos.

  • Inspeção

    Etapa 4: inspeção

    Neste estágio, são realizados processos críticos para verificar que as peças estão prontas para o restauro.

    • Verificações de danos microscópicos na carcaça, no compressor, nos rotores das turbinas e na montagem rotativa

    • Balanceamento dos rotores e montagens rotativas de acordo com as especificações de OEM da Holset

  • Restauração

    Etapa 5: restauração

    Usamos uma variedade de técnicas e equipamentos para garantir que todas as peças incluídas em um turbocompressor Holset original estejam de acordo com as especificações OE da Holset e com os melhores padrões de desempenho.

    • Tornos controlados por computador, centros de usinagem e equipamentos de polimento e retificação renovam as superfícies desgastadas de acordo com padrões OE.

    • Atualizações ou substituições de componentes são incluídas como parte do processo de remanufatura Holset.

    • Nossas técnicas de última geração e mão de obra altamente capacitada oferecem resultados de qualidade mensurável.

    • Os turbocompressores são montados em um ambiente limpo, certificado pelo TS16949 e ISO 9001 para minimizar os resíduos de objetos estranhos

    • Peças de desgaste crítico, como vedações, placas de pressão, rolamentos/mancais e fixações são sempre substituídas.

  • Testes

    Etapa 6: testes

    Os testes de validação da Holset utilizam processos à prova de falhas para verificar que o desempenho e a confiabilidade dos turbocompressores remanufaturados acabados atendem aos padrões OE originais de fábrica da Holset.

    Peças críticas, como o diâmetro interno e a retilineidade do eixo, são medidas com tolerâncias de 1 mícron, menos do que um fio de cabelo. Isso resulta em um produto remanufaturado de qualidade superior a uma fração do custo.

  • Reintrodução

    Etapa 7: reintrodução

    Uma vez que o processo de remanufatura é concluído, os turbocompressores Holset Reman originais estão prontos para serem reintroduzidos ao campo, onde o verdadeiro teste de qualidade é realizado. É por isso que a Holset realiza testes exaustivos dos nossos produtos, além dos produtos dos concorrentes, verificando o desempenho superior e o retorno sobre o seu investimento.

Holset Reman original: a escolha inteligente

Quando você deve usar turbocompressores Holset Reman originais?

  • Quando você percebe um aumento do consumo de combustível, menor resposta do turbo e menor desempenho do motor.
  • Você vê uma fumaça densa vinda do seu escape ao ligar o motor.
  • Você ouve um barulho ou sente uma vibração vinda do turbocompressor.
  • Você está fazendo um reparo extenso, uma revisão ou um recondicionamento.
  • Você precisa evitar o tempo de inatividade.
  • Você valoriza a qualidade padrão OE e a garantia.
  • Você está buscando menor custo total de propriedade.
  • Você adora o seu equipamento.

Quais são os benefícios?

  • Economia de custo inicial de até 30% em comparação com turbocompressores Holset originais novos.
  • 100% de substituição de componentes de desgaste crítico com inspeção detalhada.
  • Funcionamento confiável e eficiente.
  • Testado para desempenhar de acordo com as especificações OE e os requisitos de segurança.
  • Atualizações de componentes mais recentes quando aplicável.
  • Opção ecologicamente correta.
  • Mesma garantia de um Holset original novo.
  • Reduz o tempo total de inatividade do seu equipamento.

Encontre os seus turbocompressores e peças Holset originais

Encontre um distribuidor

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.