Chaves de Transferência Automáticas

Transferências seguras, confiáveis e fáceis de usar nos seguintes modos de operação:

  • Transferência por transição aberta - O módulo de controle monitora a rede de forma que, em uma eventual falha da concessionária, é comandada a partida dos Grupos Geradores, havendo a abertura do lado da rede e a conexão do lado do Grupo Gerador. Aplicações: sistemas de emergência.
  • Transferência por transição temporizada - O computador abre a conexão de uma fonte, interrompe por um tempo ajustável a alimentação da carga, depois fecha a conexão para a segunda fonte. O tempo ajustável entre as fontes permite a redução da tensão residual antes da conexão para a segunda fonte. Aplicações: cargas indutivas (motores); recomendado por alguns fabricantes de equipamentos UPS e VFD.
  • Transferência por transição fechada - O comutador de transferência tem a capacidade de transferir a carga de uma fonte para outra através de paralelismo momentâneo das duas fontes durante o período de transferência. Aplicações: exigências críticas de alimentação, incluindo hospitais e data centers.
  • Transferência By-Pass - Permite a manutenção para o ATS principal sem a desconexão da carga. Tendo dois comutadores de transferência conectados em paralelo, o comutador de transferência por derivação acrescenta redundância ao sistema através de outro comutador By-Pass.
    Aplicações: exigências críticas de alimentação e manutenção, incluindo saúde pública e data centers.

 



Certificações

Aprovação agência / Códigos e Padrões

Modelo UL1008 IEC CSA, BFPA, IEEE IBC NEMA ICS10
CTEC NA/Sim NA/Sim NA/Sim NA/Sim NA/Sim
OPTC Sim ND Sim Sim Sim
BPTC Sim ND Sim Sim Sim

Underwriters Laboratories* NA - Não aplicável | Sim - Atende as normas e são aprovadas pelas agências

Entenda mais sobre as normas acessando as folhas de especificação dos produtos.

 


 

A garantia de segurança de seu sistema.

  • Monitoração da fonte normal e do Grupo Gerador
  • Transferência de carga para aplicações em Standby / Emergência ou Prime Power
  • Transferência aberta (GTEC)
  • Transferência aberta e fechada (OTPC)
 

A transferência de energia confiável.

  • Mais confiabilidade
  • Redução nos custos de manutenção
  • Melhoria de desempenho no sistema interno

 


 

GTEC

GTEC

  • Controle Microprocessado
  • Modos de operação
  • Modo de funcionamento manual (padrão)
  • Facilidade de serviço/acesso
  • Intertravamento mecânico
  • Mecanismo avançado da chave de transferência
  • Contatos principais

OTPC

OTPC

  • Controle PowerCommand®
  • Capacidade de comunicação
  • Mecanismo avançado da chave de transferência
  • Contatos principais
  • Intertravamento mecânico

BTPC

BTPC

  • Desvia para qualquer fonte, a qualquer momento
  • Sinalizadores mecânicos
  • Controle PowerCommand
  • Instruções sempre aparentes
  • Fácil operação manual
  • Posições de extração
  • Mecanismos automáticos de segurança
  • Trilhos práticos de extração
  • Barreiras transparentes Lexan®
  • Controle desconecta os plugues para serviço mais rápido e seguro.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.