PowerSpec

Procurando suporte? Clique aqui

O PowerSpec é um recurso para especificações completas de trem de força para motores Cummins no mercado rodoviário. O PowerSpec é compatível com todos os motores rodoviários da Cummins na América do Norte, incluindo a diesel e gás natural. A capacidade está se expandindo globalmente com suporte para produtos rodoviários na Austrália com a intenção de expandir para regiões adicionais a partir de 2021.

O PowerSpec consiste em dois produtos complementares, um aplicativo da web e um software para PC. Os dois produtos são compatíveis com especificações, mas cada um tem funções e objetivos exclusivos.

Cummins PowerSpec Web

O PowerSpec Web é um recurso on-line acessível para especificações completas de trem de força para motores Cummins no mercado rodoviário. O acesso é grátis e fácil, até mesmo em um dispositivo móvel. Dentro do aplicativo, os usuários têm à sua disposição tanto funções novas como já conhecidas.

As funções da Web incluem o criador e comparador Gearing Spec, as descrições de recursos eletrônicos com conteúdo de vídeo e instruções de como otimizar as configurações de parâmetros. Funções adicionais da Web incluem calculadoras de recursos eletrônicos para revisar graficamente como as configurações de parâmetros afetarão a operação do veículo, bem como uma seção de Ajuda para identificar o recurso certo para responder às suas perguntas.

Funções adicionais do PowerSpec Web serão lançadas em 2021.

Cummins PowerSpec PC

A versão PowerSpec PC é um software que pode ser baixado, sem custo, em qualquer PC com Windows 8.1 ou Windows 10. O PowerSpec PC permite que um usuário se comunique com seu motor Cummins para configurar recursos eletrônicos e ler dados do motor. A Cummins recomenda usar um cabo adaptador INLINE 7 (número de peça 5299899) para comunicação. Os cabos adaptadores INLINE 7 estão disponíveis para pedido na Cummins ou no revendedor local. O PowerSpec funciona com a maioria dos adaptadores compatíveis com RP1210, e outros adaptadores compatíveis estão alistados abaixo.

O PowerSpec PC é compatível com Feature Spec, uma função que permite ao usuário configurar os recursos eletrônicos de um motor Cummins e transferir as configurações para o módulo de controle eletrônico por meio de um adaptador compatível com RP1210.

A partir da v9.0 do PowerSpec PC, a função Gearing Spec não permitirá mais a criação ou edição de especificações. Use a função Gearing Spec no PowerSpec Web para criar e editar especificações. Gearing Specs existentes na ferramenta para PC ficarão disponíveis apenas para leitura. As especificações existentes precisarão ser recriadas no PowerSpec Web. O RoadRelay e o QuickCheck também não serão mais compatíveis.

Outros adaptadores compatíveis incluem:

  • INLINE 5
  • INLINE 6
  • Noregon DLA+
  • Noregon DLA+ PLC
  • Noregon Wireless
  • NEXIQ Technologies USB-Link
  • NEXIQ Technologies USB-Link 2
  • Dearbon DPA 4
  • Dearbon DPA 5
  • Produtos da Grandview Engineering
     

Observação:

  • O uso do PowerSpec só conta com suporte na América do Norte e na Austrália.
  • Licenciamento: o PowerSpec não requer uma licença para se conectar ao veículo, ler dados ou usar a calculadora de engrenagens. Só é necessária uma licença para gravar alterações nos recursos ajustáveis.

Download de software

caution1.png

O firewall da sua empresa pode inibir a instalação deste arquivo. Entre em contato com o administrador do seu sistema para obter ajuda caso você receba uma mensagem assim.

 

Depois do download do PowerSpec, o processo é simples. Basta responder a algumas perguntas básicas sobre o veículo e o modo de operação desejado, e o recurso Engrenagem do veículo recomendará automaticamente a engrenagem ideal para sua aplicação. A ferramenta Recursos e parâmetros do motor inclui explicações completas de todos os recursos e parâmetros do motor, como eles funcionam e como aproveitá-los ao máximo. O recurso informações de viagem permite acessar informações como milhas por galão, milhas percorridas, tempo ocioso e muito mais. O gerenciamento de código de falha permite que você leia qualquer código de falha que tenha sido registrado, facilitando a obtenção de reparos precisos.

NOME DO ARQUIVO: PowerSpec_9.1.0_32Bit.exe

TAMANHO DO ARQUIVO: 290 MB

DOWNLOAD

 

NOME DO ARQUIVO: PowerSpec_9.1.0_64Bit.exe

TAMANHO DO ARQUIVO: 294,8 MB

DOWNLOAD

 

Este software não está disponível para dispositivos móveis. Para fazer o download para o seu computador, visite esta página novamente usando o computador.

Licenciamento de software

Alguns aplicativos móveis e software da Cummins - inclusive INSITE™, Guidanz®, PowerSpec and QuickCheck - exigem licenças de software exclusivas para o uso. As licenças estão disponíveis por meio de um distribuidor ou revendedor autorizado Cummins. Forneça algumas informações para encontrar seu representante local.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.