Considerações de segurança sobre motores e veículos a gás natural

ao mudar para motores a gás natural , há muitos aspectos diferentes a serem considerados. A segurança é uma prioridade absoluta para os fabricantes de motores e veículos, empresas de distribuição e transporte e usuários finais.
Os motores a gás natural são uma tecnologia segura
motores a gás natural e motores a diesel têm arquiteturas relativamente semelhantes. As décadas de conhecimento que a Cummins Inc. acumulou projetando motores de combustão interna ajuda engenheiros a motores a gás natural seguros e confiáveis. Assim, muitas considerações de segurança comuns são bem conhecidas e têm soluções bem documentadas, como evitar eventos de pré-ignição no cilindro.
Em alguns aspectos, o gás natural é mais seguro que os combustíveis líquidos. Se ocorrer um vazamento dentro do compartimento do motor, o gás natural tende a se dissipar a um ritmo mais rápido, enquanto os combustíveis líquidos podem revestir as peças do motor ou formar poças. O diesel ou a gasolina vazada podem levar a incêndios, ao passo que o gás natural já foi ou está presente em concentrações tão baixas que não é condutora à ignição. Além do gás natural, existem outros combustíveis alternativos comparáveis que cresceram em popularidade .
Veículos a gás natural mantêm os motoristas seguros
Os veículos de gás natural comprimido (GNC) armazenam seu combustível em cilindros de gás resistentes sob altas pressões. Altas pressões de armazenamento possibilitam o armazenamento de mais combustível no mesmo cilindro, ampliando o alcance do veículo. Esses cilindros são críticos para a segurança do veículo e estão sujeitos a padrões rigorosos de projeto e margens de segurança. Os cilindros de gás natural comprimido (GNC) normalmente são classificados para armazenar gás a até 3, 600 psi. Eles também são obrigados a apresentar válvulas de alívio de pressão, que liberam um pouco de gás para reduzir a pressão quando ocorrem condições anormais. Outros componentes críticos de segurança incluem um regulador de pressão e uma válvula de desligamento. Um regulador de pressão monitora a pressão do gás natural que alcança o motor. A válvula de desligamento principal permite o isolamento do sistema de combustível do motor. Esses componentes são cuidadosamente verificados e testados para garantir a segurança dos veículos que os incorporam. A Cummins formou uma nova joint venture chamada Cummins Clean Fuel Technologies para fornecer tanques de armazenamento de gás natural.
O gás natural é mais leve que o ar e pode se dissipar na atmosfera. Para evitar danos severos nos tanques, a maioria dos sistemas de entrega de combustível são projetados de forma robusta no caso de acidentes de veículos. Os tanques de GNC devem passar por exposição ao ácido e soltar testes em ângulos horizontais, verticais e de 45 graus. Eles também devem passar por um teste de penetração que exige que eles sejam baleados com um rifle sem rupturas resultantes do tanque. Finally, all CNG cylinders must be tested and certified to a continuous operating temperature range of -40⁰F to 185⁰F.
É importante que os sistemas de combustível a gás natural sejam livres de vazamentos. Inspeções e manutenção periódicas são essenciais para evitar vazamentos. A classificação bruta de peso do veículo (GVWR) determina os intervalos de manutenção dos tanques. Se o número for maior que 10, 000 libras., a inspeção ocorre pelo menos a cada 12 meses. Em seguida, se o GVWR for menor ou igual a 10, 000 libras., o intervalo de inspeção é de três anos (36 meses) ou a cada 36, 000 milhas. Os cilindros de GNC têm uma vida útil limitada de 15 a 20 anos e não se qualificam novamente para uso além de sua vida útil.
Estas são algumas das muitas melhores práticas listadas em normas de segurança, como a da Associação Nacional de proteção contra incêndio 52 padrão. Os fabricantes de tanques também fornecem instruções para evitar danos nos cilindros. Algumas dessas instruções incluem não arrastar ou andar nos cilindros e proteger as válvulas, conexões e tubulações ao transportá-las.
Os 5 principais elementos de projeto de segurança para instalações de manutenção do GNC
O GNC é principalmente metano (CH4) com pequenas quantidades de outros hidrocarbonetos. Seu isqueiro do que o ar, assim, no caso de um lançamento, ele subirá para o teto da instalação de manutenção e se dissipará rapidamente em vez de se juntar ao nível do piso ou próximo como os vapores de combustível líquido. Se as concentrações de 5% a 15% em volume de gás natural encontrarem uma fonte de ignição, o gás pode inflamar-se, com resultados potencialmente graves. No entanto, de acordo com o departamento de energia dos EUA , devido à capacidade do gás natural de se dissipar rapidamente, essa concentração é raramente vista na prática. Dito isso, para evitar potenciais perigos à segurança, instalações que serviços de veículos a gás natural exigem medidas de segurança específicas .
1. a ventilação deve fornecer fluxo de ar suficiente para reduzir a concentração de qualquer gás liberado e, ao mesmo tempo, evacuar o gás da estrutura.
2. os caminhos da migração devem ser controlados para evitar que qualquer gás liberado entre em áreas desprotegidas da estrutura.
3. o aquecimento do espaço deve ser projetado de acordo com as diretrizes para que as chamas abertas ou superfícies quentes não forneçam uma fonte de ignição.
4. a fiação elétrica e o equipamento devem ser instalados de modo que não forneçam ignição devido ao desencadeamento. O equipamento em si pode ser projetado para ser "Proof Explosion".
5. os sistemas e alarmes de detecção e controle de metano devem fornecer defesa contra concentrações perigosas de gás natural ao alertar o pessoal do edifício e desativar potenciais fontes de ignição elétrica.
os coordenadores locais de cidades limpas são um excelente recurso para os gerentes de manutenção de frotas e instalações com perguntas sobre medidas de segurança ou que precisam de ajuda para acessar suas instalações. Visite cleancities.energy.gov para encontrar um coordenador local de cidades limpas.
Em última análise, o uso de gás natural no setor de transporte pode ser um combustível seguro. Este é um acréscimo às muitas vantagens do uso de motores a gás natural . Portanto, os veículos a gás natural são limpos, seguros e confiáveis graças ao uso das melhores práticas e à incorporação de recursos de segurança inteligentes.
Nunca perca o mais recente e fique à frente. Inscreva-se aqui para receber o que há de mais recente em tecnologias, produtos, notícias do setor e mais .