Cummins lança novo gerador diesel de energia para locação twinpack

A Cummins Inc. (NYSE: CMI) lançou um novo gerador de locação de 1 MW, o C1000D6RE, que oferece uma solução de energia para locação competitiva para uma gama diversificada de aplicações em toda a América do Norte. Fabricado pela Cummins, uma empresa que tem sido sinônimo de tecnologia, confiabilidade e serviço desde 1919, o novo modelo C1000D6RE será fabricado em Fridley, Minnesota.
Como um twinpack, o C1000D6RE combina dois Geradores Cummins 15L, 500kW em uma única unidade de potência de 40m, completa com pós-tratamento. Isso permite que o C1000D6RE atenda ao regulamento de emissões do Tier 4 final, ao mesmo tempo em que oferece desempenho confiável e de alta potência. O gerador pode ser usado em paralelo com outras soluções de energia para locação e é capaz de paralelismo demanda de carga.
The C1000D6RE offers a 1000kW power rating as per ISO 8528 and is powered by 2 x U.S Tier 4 Final certified QSX15 Cummins engines. O motor QSX15 atende aos rigorosos padrões da EPA sem a necessidade de um filtro de partículas diesel (FAP) que ofereça facilidade de manutenção, emissões mais baixas e maior desempenho.
Um novo projeto de reboque e engate de serviço pesado garante confiabilidade ainda maior para aplicações de energia móvel robusta. O contêiner do gerador é capaz de suportar condições meteorológicas extremas, enquanto um pacote de atenuação de som completo minimiza os níveis de ruído do gerador. Para trocas de óleo mais rápidas e mais limpas, uma opção de sistema de evacuação de óleo "Quick Fit" também é fornecida.
Pesando 69, 000lbs com combustível, o C1000D6RE vem equipado com um estabilizador frontal e um motor de ar móvel para reduzir os impactos da viagem, minimizando o tempo de deslocamento do potencial.
O C1000D6RE é adequado para uso em uma ampla gama de setores de grande escala que exigem energia para locação, inclusive: canteiros de obras, energia de emergência, eventos de grande porte, edifícios industriais e serviços públicos localizados em locais remotos ou áreas urbanas.
John Gibbons, diretor de mercados de energia para locação da Cummins, disse: "escutamos nossos clientes e desenvolvemos o C1000DR6RE especificamente para atender às suas demandas. Também quisemos priorizar a produção de um gerador que continua a fornecer soluções de energia confiáveis, independentemente do clima, da localização ou da indústria. Acreditamos que este produto fornecerá aos mercados maior confiabilidade, melhor desempenho e maior flexibilidade. "
O modelo twinpack de 1MW pode ser usado para uma gama diversificada de setores que exigem energia móvel; desde canteiros de obras, edifícios industriais e serviços públicos localizados em locais remotos ou áreas urbanas. A funcionalidade de contato de partida e parada remota permite que o grupo gerador seja ligado e desligado sob demanda sem a necessidade de suporte de manutenção local. Como resultado, os clientes podem esperar mais estabilidade, maior tempo de atividade e menores custos trabalhistas, levando a um menor custo total de propriedade.
Para garantir o desempenho contínuo, a Cummins oferece aos clientes manutenção e manutenção de sua faixa de geradores de energia móvel. As capacidades aftermarket da Cummins são fornecidas por meio de uma rede de mais de 200 locais de vendas e serviço locais em toda a América do Norte; apoiado por um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros e centros de distribuição de peça, com experiência em oferecer soluções de energia móvel para atender a qualquer exigência de energia.