Que tamanho de gerador eu preciso para alimentar um veículo recreativo?

Geladeiras de aço inoxidável, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado (ACs); veículos recreativos modernos (RVs) são verdadeiramente casa longe de casa . Na verdade, alguns dos grandes e luxuosos RVs apresentam geradores para veículos recreativos que são mais poderosos do que o gerador de energia de reserva que você pode usar em sua casa.
Você pode se sentir sobrecarregado ao tentar encontrar o gerador de tamanho certo para alimentar seu veículo recreativo. Há muitas opções no mercado e terminologia em torno de Watts, amperages e volts. Enquanto isso, há métodos simples que você pode usar para estreitar suas opções. Neste artigo, você encontrará as respostas para perguntas comuns de dimensionamento de geradores. Se você é novo para os geradores para veículos recreativos, confira básico para geradores recreativos para uma introdução.
De que gerador de tamanho preciso para o meu veículo recreativo?
Embora o tamanho do gerador que você precisa dependa de equipamentos específicos que você tem dentro do veículo recreativo, abaixo está alguma orientação de alto nível.

- Van classe B com uma unidade CA: 2, 000 a 3, 600 watts
- Classe C RV com uma unidade CA: 2, 800 a 4, 000 watts
- Classe A para veículos recreativos com duas unidades AC (15, 000 BTU cada): 5, 500 a 8, 000 watts
- Classe A para veículos recreativos com três unidades AC (15, 000 BTU cada): 10, 000 a 12, 500 watts
- Quinta roda com duas unidades CA: 5, 500 a 7, 000 watts
Lembre-se de que esses intervalos podem ser alterados com base no seu equipamento específico.
Vamos dar uma olhada mais detalhada no equipamento dentro do seu veículo recreativo, o que ajudará a identificar o tamanho do gerador de que você precisa.
a primeira consideração é a energia elétrica necessária para cada aparelho e dispositivo. Aqui está uma lista de aparelhos comuns e a quantidade de eletricidade que cada um precisa.

- As unidades de CA são muitas vezes o aparelho que exige mais potência em um veículo recreativo. As unidades AC 13, 500 a 15, 000 BTU precisam entre 1, 200 e 2, 400 watts de eletricidade para funcionar. Se você tem várias unidades de CA, você pode multiplicar a potência necessária em conformidade.
- Máquina de lavar louça: 1, 200 a 2, 400 watts
- Fogão: 900 a 2, 500 watts
- Secador de cabelo: 1, 200 a 1, 875 watts
- Ferro de roupas: 1, 000 a 1, 800 watts
- Máquina de lavar: 1, 000 a 1, 500 watts
- Cafeteira: 900 a 1, 200 watts
- Microondas: de 750 a 1, 500 watts
- Torradeira: 800 a 1, 400 watts
- Refrigerador: 400 a 1, 000 watts
- Liquidificador: de 450 a 700 watts
- TV: 43 a 600 watts
- Rádio: 50 a 200 watts
- Console de jogos: 70 a 180 watts
- Laptop: 20 a 50 watts
Observe que alguns aparelhos têm grandes compressores e motores. Esses podem exigir potência mais alta quando começarem.
O segundo de consideração está analisando o padrão de uso para os aparelhos e dispositivos. Por exemplo, você provavelmente não operaria todos esses aparelhos ao mesmo tempo. Além disso, alguns aparelhos como geladeiras vão funcionar com mais frequência do que outros, como torradeiras.
A de consideração final é a diferença entre a potência de partida e a potência de funcionamento. Alguns aparelhos precisam de mais potência por um curto período de tempo no início de sua operação. Por exemplo, as unidades da CA desenham muito mais potência quando começam primeiro.
Qual é a diferença entre 30-amp e 50-amp VD?
Comecemos com o básico. A eletricidade é simplesmente o fluxo de elétrons. Você pode ler mais sobre isso em nosso artigo explicando a diferença entre a eletricidade e a energia . Amperagem é o volume de elétrons que fluem, e uma amperagem mais alta significa mais elétrons fluindo e conseqüentemente mais eletricidade.
Trinta amp e 50 amp são as duas capacidades de serviço elétrica mais comuns usadas dentro dos RVs. Um serviço de 50 amp pode lidar com mais energia elétrica do que um serviço de 30 amp; Isso ocorre porque um serviço de 50 amp pode lidar com um volume mais alto de elétrons. Quando você multiplica a amperagem com tensão, você encontra a energia elétrica. A maioria dos equipamentos elétricos em RVs operam a 120 volts, independente de 30-amp ou 50-amp Service.
Para encontrar quantos watts de potência você tem disponível, você precisa multiplicar volts vezes amps. Por exemplo, um veículo recreativo de 30 amp com uma fonte elétrica de 120 V seria capaz de lidar com cerca de 120 x 30 ou 3, 600 watts de energia elétrica.
De que gerador de tamanho preciso para um veículo recreativo de 30 amp?
Um veículo recreativo com conexão de energia de 30 amp Shore e com equipamentos de 120 V seria capaz de lidar com um máximo de cerca de 3, 600 watts de energia elétrica. Isso significa que um gerador de 3, 600 watts lhe daria a mesma quantidade de potência que a Shore Power. Enquanto isso, você também pode obter um de gerador de 4, 000 watts para esses treinadores darem energia elétrica de partida adicional do motor.
Um gerador de 2, 500-2, 800 watts geralmente é um bom limite mínimo para RVs de 30 amp que têm unidades de CA.
De que gerador de tamanho preciso para um veículo recreativo de 50 amp?
Um veículo recreativo com conexão de energia de 50 amp Shore normalmente tem dois feeds de 50 amp separados. Isso é diferente de um RV de 30 amp com feed de apenas 1 30 amp. Um veículo recreativo de 50 amp com alimentação elétrica de 120 V é capaz de lidar com 12, 000 watts de potência elétrica. This means a 12,000 or 12,500-watt generator could be your top end choice.
Você também pode ter uma ideia melhor do gerador que você precisa usando os pontos de bala na primeira seção deste artigo, em "que gerador de tamanho preciso para o cabeção do meu veículo recreativo".
Agora que você tem uma idéia melhor sobre o tamanho do gerador que você precisa, não se esqueça de verificar como encontrar um gerador silencioso para o seu de RV.
Obtenha o máximo do seu veículo recreativo! Inscreva-se abaixo para receber dicas e insights periódicos que qualquer RVer apreciaria.