Célula de combustível

A potência das células de combustível

A Cummins oferece a mais avançada tecnologia de célula de combustível de hidrogênio, alimentando tudo, desde aplicações de mobilidade a geradores de reserva.

Ajudamos continuamente programas de célula de combustível em todo o mundo oferecendo equipamentos, testes, implementações e integração de sistemas. Nossos módulos de energia de célula de baixa pressão não umidificados oferecem confiabilidade incomparável, eficiência de combustível, operação silenciosa e fácil manutenção.
 

Aplicações de mobilidade

Com instalação simples e potência variando de 30 kW a 180 kW, as células de combustível de hidrogênio da Cummins alimentam veículos em todo o mundo, de ônibus e caminhões a trens e transporte militar. A tecnologia garante partidas e paradas sem restrições, fornecimento de ar integrado, controles avançados para otimizar o desempenho e zero emissões no ponto de uso.

Experimentada, testada e comprovada

As pilhas de membrana de troca de prótons (PEM) avançada com arrefecimento a água da Cummins oferecem recursos líderes do setor, como:

  • Equilíbrio integral de planta
  • Ciclo start-stop sem restrições
  • Controles e diagnósticos avançados embarcados
  • Robusta, resistente e confiável
  • Entrega de ar de cátodo de baixa pressão
  • Sem necessidade de água (para umidificação)
  • -Capacidade de desligamento de 40 °C abaixo de zero
  • Sem necessidade de purga de nitrogênio
  • Partida rápida e resposta dinâmica
  • Projetada para facilitar as certificações de sistema UL e CE
Made for easy integration.

De fácil integração

Esses recursos adicionais fornecidos com o produto ajudam a reduzir os desafios dos integradores:

  • Subsistemas de entrega de ar
  • Regulação de hidrogênio integrada
  • Proteção anti-transbordo/seca

Opções que fazem a diferença

Controlador geral do sistema
Kit busbar/contator
Subsistema de controle térmico
Aquecimento de fluido para configurações de unidade única
Power supply and backup power.

Fonte de alimentação e energia de reserva

Quer você precise de energia contínua, sob demanda ou para emergências, nossa tecnologia de célula de combustível de hidrogênio oferece fonte de alimentação ininterrupta (UPS), com excelente tempo de atividade quando outras fontes como eólica e solar não estão disponíveis.

Light Bulb icon.

Para geração de energia em megawatt, nossa plataforma de usina de energia oferece a solução mais confiável e econômica em comparação com sistemas apenas com bateria para aplicações de carga base, geração cíclica e energia de pico.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.