Teste de desempenho de banco de carga

Os bancos de carga são dispositivos projetados para fornecer cargas elétricas para testes de fontes de alimentação, como geradores e fontes de alimentação ininterrupta (UPS). O teste com um banco de carga permite que um sistema de energia para emergências seja exercido sob carga para verificar sua confiabilidade para funcionar em uma situação de energia de emergência. O banco de carga remove o risco para a carga de instalação crítica de perda total de potência e perda de qualidade de potência.

Outra razão importante para realizar testes bancários de carga é evitar o empilhamento em úmido. O empilhamento úmido é um problema comum com motores a diesel que são operados por longos períodos com pouca ou nenhuma carga aplicada. Quando um motor a diesel opera sem carga suficiente, ele não funcionará em sua temperatura ideal ou máxima eficiência. Um motor experimentando empilhamento úmido exigirá mais manutenção e o desempenho será comprometido.

Para ajudar a reduzir o efeito do empilhamento úmido, a vendas e o serviço da Cummins recomendam o uso periódico de bancos de carga resistiva suplementares para exercitar o motor/gerador. A aplicação de uma carga crescente durante um período de tempo até que o excesso de combustível seja queimado na saída nominal ou perto reduz os efeitos do empilhamento úmido. A realização de testes bancários de carga em conjunto com manutenção periódica é recomendada pela National Fire Protection Association (NFPA).

Considere adicionar o serviço do banco de carga ao seu protocolo de manutenção de equipamentos. Os resultados dos testes de desempenho são documentados e comunicados por escrito. Entre em contato conosco pelo 1-800-CUMMINS ou programe o serviço on-line.

Agendar um serviço

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.