Iatismo marítimo

Motores projetados para mover os iates mais luxuosos do mundo.

Governos e operações comerciais têm confiado no poder e na confiabilidade da Cummins por mais de 100 anos, e essa mesma confiabilidade está disponível para sua aplicação de iatismo. Não importa se você está construindo um novo navio ou atualizando um existente, confie na Cummins para ajudar você a levar o luxo ao alto-mar.

 

Encontre um distribuidor perto de você

 

IR PARA: Tranquilidade | Cummins em ação | Vendas e serviço

 

Tranquilidade aonde quer que o dia leve você

 

reliability icon

Confiabilidade incomparável.
Nossa linha de produtos é certificada pelas normas atuais da EPA, IMO e UE.

support icon

Suporte incomparável
Fale com os especialistas da Cummins Care on-line por e-mail, redes sociais ou bate-papo direto para receber suporte facilmente acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

performance

Desempenho inigualável.
Tenha a certeza de que os motores de iate da Cummins resistirão a qualquer desafio, não importa a turbulência das águas.

 

Nossos melhores motores para iates

Obtenha a potência necessária para manter seu barco de luxo navegando.

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 230 a 550 hp
  • Turbocompressor refrigerado a água montado no motor traseiro da Cummins Turbo Technologies 

Saiba mais

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 490 a 600 hp
  • O sistema de trilho comum de alta pressão fornece economia de combustível aprimorada

Saiba mais

 

 

qsm11

QSM11

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 300 a 715 hp
  • O design inovador de quatro ciclos oferece uma operação silenciosa e com baixo consumo de combustível

Saiba mais

 

 

 

Nossa linha de grupos geradores marítimos inclui grupos geradores Cummins Onan e C Power adequados para uma variedade de embarcações, e todos oferecem a mesma confiabilidade e durabilidade que você já espera de nós.

Veja nossos conjuntos geradores marítimos

 

qsb7 generator

QSB7

  • Modelos de 50 e 60 Hz
  • Até 195 kWe
  • Caixa de som de alumínio, acesso de serviço em um único lado, impressionante economia de espaço
     

Saiba mais

 

 


Cummins em ação

A água testa a durabilidade até das soluções marítimas mais robustas. Veja como nossas soluções para iates se desempenham sob pressão.

 

Superiate de luxo Emerald Azzurra

Existem navios de cruzeiro de todos os tamanhos e, com seus 110 metros, o Emerald Azzurra está mais para um navio de cruzeiro de bolso. Sua propulsão principal? Um par de motores QSK60-M compatíveis com IMO Tier III, girando hélices de cinco pás de 2350 m/m por meio de transmissões marítimas.

Leia o estudo de caso

 

 

Prestige 590

O Prestige 590 é um iate elegante, confortável e silencioso. Projetado com um único andar e vistas panorâmicas de 360°, o megaiate de 18,7 metros possui uma velocidade de cruzeiro de 20 nós e um motor QSC8.3 de 600 hp da Cummins sob o leme. O joystick de controle DockCommand da Cummins e o gerador de 21,5 kW da Onan deixam tudo ainda melhor nesse belo navio.

Leia o estudo de caso

 

 

Seacrest Marine

Em operação desde 1988, a Seacrest Marine, com sede na Tailândia, tem uma lista impressionante de clientes internacionais. O ingrediente secreto que alimenta seus superiates? Cummins.

Leia o estudo de caso

 

 

Inovação integrada

 

DockCommand

A atracação ficou muito mais fácil com o DockCommand, um joystick de mão única que oferece capacidade de manobra total e acoplamento sem estresse.

Atraque como patrão

 

Presença local. Alcance global.

Com uma rede global de 500 distribuidores e 7.500 revendedores, nossa presença de longo alcance garante uma interação face a face, não importa onde você esteja. Nossos motores e sistemas de pós-tratamento vêm com garantia total, apoiada pela força de nossa rede de serviços, garantindo acesso rápido ao suporte e ajuda de engenharia quando você precisar.
 

Estudo de caso Ações

Rebocador portuário versátil com o QSK60 da Cummins

Ver

Tug: 3200-HP pronto para o trabalho

Ver

Limpador de rede de controle remoto montado em catamarã

Ver

Oscar B: potência nas correntes do rio

Ver

Novos ATB poderosos para Vane Bunkering

Ver

Muitas horas, pouco desgaste

Ver

Principais fabricantes mundiais de rebocador russo

Ver

Barco de pesquisa pesqueira construído na Malásia para Bangladesh

Ver

Barco rebocador Rodriguez para Mid-River

Ver

Rebocador versátil para o Porto de Toronto

Ver


Para ver todos os estudos de caso, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.