Motores e geradores confiáveis para rebocador

Confie na Cummins para ajudá-lo a maximizar a potência e a capacidade de manobra quando mais importa.

Você conhece a água. Nós conhecemos você.

Maximizando a produtividade

Otimize a filtragem com Fleetguard

Fleetguard FIT é nosso separador de combustível/água avançado que reduz os estágios de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro. Veja o que ele pode fazer por sua operação.

Saiba mais sobre o Fleetguard

Vá para a água – e fique lá.

qsk95

Motor em destaque

QSK95

O motor de alta velocidade mais potente já construído para embarcações marítimas, o QSK95 é um motor de cilindro V-16, de 4 cursos a diesel que fornece até 4.200 hp.

Veja agora
qsk60 engine

Motor em destaque

QSK60

Projetado para as aplicações marítimas comerciais mais difíceis, a potência confiável do QSK60 agora está disponível com as certificações IMO III e Tier 4.

Veja agora
qsk38

Motor em destaque

QSK38

Com base na reputação conquistada com muito trabalho por nossos motores K19, K38 e K50, o QSK38 é um avanço da engenharia que oferece excelente durabilidade na água.

Veja agora

Cummins em ação

+

Alimentamos o crescimento de um rebocador de Gana

Um aumento acentuado no tráfego de carga para os principais portos de Gana inspirou projetos de expansão empolgantes, e estamos equipando os novos navios.

Nosso trabalho
+

Potência sob demanda

O conceito de "rebocador híbrido" está sendo totalmente redefinido com uma nova embarcação inovadora com dois motores Cummins QSK60.

Nosso trabalho
+

Combustível para a diversão

A Jensen Maritime adicionou uma nova barcaça rebocadora articulada (ATB) à sua frota que atenderá navios de cruzeiro na Flórida e no Caribe, e estamos ajudando a equipá-la.

Nosso trabalho

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.