Motores marítimos recreativos

Aproveite a água com nossos geradores e motores marítimos recreativos

Quando você for aproveitar a água com sua tripulação, conte com as soluções marítimas da Cummins para manter a segurança do seu passeio. Produzimos soluções marítimas de energia que são confiáveis e inovadoras para importantes aplicações comerciais e governamentais em todo o mundo, e incluímos a mesma robustez e conhecimento em cada produto marítimo que fazemos para você.

Cada componente de nossos geradores – do motor ao alternador e o sistema de controle – é fabricado ou integrado por divisões da família Cummins. O resultado? Harmonia total do sistema e desempenho incomparável com o suporte de uma rede de nível internacional.

 

Encontre um distribuidor perto de você

 

IR PARA: Desempenho comprovado | Cummins em ação | Vendas e serviço

 

Criado com um único foco: sua paz de espírito

 

quiet performance icon

Desempenho silencioso.
Graças à tecnologia inovadora usada para isolamento acústico e avanços no gerenciamento elétrico e do motor, os geradores marítimos Cummins Onan estão entre os mais silenciosos.

support icon

Suporte incomparável
Fale com os especialistas da Cummins Care on-line por e-mail, redes sociais ou bate-papo direto para receber suporte facilmente acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

global compliance icon

Conformidade global.
A linha de produtos da série Quantum oferece conformidade com as regulações atuais da EPA, IMO e UE sem sacrificar o desempenho.

 

Desempenho comprovado para qualquer marinheiro

Quer você tenha um barco de pesca ou um iate, a Cummins tem um motor que atenderá às suas necessidades.

 

 

QSB6.7 engine

QSB6.7/QSB7

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 230 a 550 hp
  • Turbocompressor refrigerado a água montado no motor traseiro da Cummins Turbo Technologies 

Saiba mais

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 490 a 600 hp
  • O sistema de trilho comum de alta pressão fornece economia de combustível aprimorada

Saiba mais

 

 

qsm11

QSM11

  • Em linha, 6 cilindros, 4 cursos a diesel
  • 300 a 715 hp
  • O design inovador de quatro ciclos oferece uma operação silenciosa e com baixo consumo de combustível

Saiba mais

 

 

Nossa linha de grupos geradores Onan oferece a mesma confiabilidade e durabilidade que você já espera de nós. Silenciosos e confiáveis, os grupos geradores Onan manterão você e sua família confortáveis e seguros na água.

Veja nossos conjuntos geradores marítimos

 

 

Soluções em destaque

 

Um movimento do pulso – isso é tudo o que é preciso com o DockCommand.

Vento e corrente não são páreo para o controle oferecido pelo DockCommand da Cummins. Este controle de joystick avançado é incrivelmente intuitivo e permite o controle da embarcação sem esforço, desde o rastreamento lateral até o giro rápido. A autoridade e a mobilidade total é simplesmente incomparável.

 

Cummins em ação

A água testa a durabilidade até das soluções marítimas mais robustas. Veja como nossas soluções de balsas de passageiros se saem sob pressão.

 

Huckins 38 Sportsman híbrido

O 38 Sportsman é o 459° casco da Huckins Yachts e o primeiro barco de produção da empresa. Esta embarcação semi-personalizada oferece ao proprietário opções de propulsão modernas e com baixo consumo de combustível que se adaptam a uma variedade de estilos de vida de cruzeiro individuais com energia híbrida, diesel ou elétrica. Com o pressionar de um botão, dois motores a diesel Cummins QSB de 6,7 L propulsionam esta embarcação de 38 pés a 39 milhas por hora.

Leia o estudo de caso

 

 

Powerplay: catamarãs e Cummins

Com uma equipe de cerca de 52, a Powerplay Catamarans pode fabricar, do início ao acabamento de iate, um catamarã de luxo de 20 metros por 8,2 metros de luxo em cerca de 12 meses. Quais os motores? Dois motores principais Cummins QSC de 8,3 litros, cada um produzindo 600 HP, fornecendo ao novo barco uma velocidade de 25 nós nos testes marítimos.

Leia o estudo de caso

 

 

O Vanquish

O iate Vanquish VQ48 de 14,95 por 4,5 metros foi projetado para facilidade de operação com incrível potência, aceleração e agilidade, sem comprometer a capacidade de manutenção marítima. Um par de Cummins QSC8.3 Zeus, cada um entregando 600 MHP, foi selecionado para fornecer potência a todas as 14 toneladas desta embarcação de luxo.

Leia o estudo de caso

 

 

Presença local. Alcance global.

Com uma rede global de 500 distribuidores e 7.500 revendedores, nossa presença de longo alcance garante uma interação face a face, não importa onde você esteja. Nossos motores e sistemas de pós-tratamento vêm com garantia total, apoiada pela força de nossa rede de serviços, garantindo acesso rápido ao suporte e ajuda de engenharia quando você precisar.

 

A Cummins está aqui para ajudar

 

 

Aproveite seu barco ao máximo!

Inscreva-se para saber sobre as últimas notícias, lançamentos de produtos, tecnologias e muito mais do setor marítimo.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.