Motores marítimos off-shore feitos para durar

A água pode ser imprevisível, mas há algo com o que você sempre pode contar para ajudá-lo a transportar pessoas e suprimentos da costa com segurança e rapidez: a Cummins.

Você conhece a água. Nós conhecemos você.

Maximizando o tempo de atividade

Otimize a filtragem com Fleetguard

Esteja você otimizando sua frota atual, trazendo uma embarcação mais antiga de volta ao serviço ou considerando uma nova embarcação, você pode contar com a Cummins – e não apenas para os motores. Nosso filtro de combustível/separador de água integrado Fleetguard SeaPro® com mídia NanoNet® reduz as etapas de filtragem, melhora o desempenho do motor e economiza dinheiro.

Saiba mais sobre o Fleetguard

Vá para a água – e fique lá.

qsk95

Motor em destaque

QSK95

O motor de alta velocidade mais potente já construído para embarcações marítimas, o QSK95 é um motor de cilindro V-16, de 4 cursos a diesel que fornece 2386 a 3132 kW | 3200 a 4200 hp.

Veja agora
qsk60 engine

Motor em destaque

QSK60

Nossas soluções de energia limpa ajudam você a atender aos padrões de emissões EPA Tier 4 Final e IMO Tier III – sem sacrificar nada de potência.

Veja agora

Cummins em ação

+

Potência quádrupla

Veja como forma e função se combinam com eficácia no MHO Exbjerg e no MHO Gurli – dois navios de apoio a parques eólicos dinamarqueses, cada um deles equipado com quatro motores Cummins.

Nosso trabalho
+

O grande

Construído pela Hitachi no Japão, o Ariake é um petroleiro de 333 x 60 metros movido por um dos nossos maiores motores.

Nosso trabalho
+

Maravilha moderna

O fornecedor de serviços submarinos Oceanica desenvolveu uma embarcação de 43 x 9,3 metros projetada para reduzir custos e aumentar a flexibilidade de trabalho. Adivinhe quem fornece potência.

Nosso trabalho

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.