Motores e geradores marítimos de confiança
Esteja você transportando cargas para cima e para baixo no Mississippi ou em um cruzeiro com sua família no Mediterrâneo, temos um motor ou gerador marítimo para você.
Cummins em ação
Vá para a água e fique lá

Motor em destaque
B4.5
O B4.5 oferece grande potência no menor pacote marítimo para aplicações de propulsão e auxiliares. Silencioso e confiável, o motor é ideal para clientes que buscam potência entre 110 e 250 hp ou 76 kW e 186 kW.

Gerador em destaque
Geradores marítimos Onan de 4 kW a 65 kW
Preferidos pelos construtores de barcos, capitães, proprietários e estaleiros, nossos geradores marítimos Onan fornecem energia limpa em uma variedade de modelos, incluindo opções protegidas contra ignição.

Motor em destaque
QSK60
Projetado originalmente para aplicações marítimas comerciais difíceis, a potência confiável do QSK60 agora está disponível com as certificações IMO III e Tier 4.
Serviço para manter você em movimento
Escolha em nossa rede de mais de 9.000 locais de serviço e distribuidores ao redor do mundo.
Resolva os problemas antes que eles comecem
PrevenTech® marítimo é a nossa ferramenta digital que permite monitorar a saúde do seu equipamento e evitar manutenções não planejadas.