Conheça a próxima geração de energia — agora

Motor em destaque
Série Performance F3.8
Oferecendo até 173 hp / 129 kW de potência, o F3.8 entrega 10% mais potência e quase 20% mais torque em toda a faixa de rpm.

Motor em destaque
Série Performance B6.7
O motor da Série Performance B6.7 da Cummins foi testado e aprovado em uma ampla gama de aplicações industriais. A potência aumenta para 326 hp / 243 kW, permitindo a substituição de motores com maior deslocamento sem impacto na produtividade.
Serviço para manter você em movimento
Escolha em nossa rede de mais de 9.000 locais de serviço e distribuidores ao redor do mundo.
Tire o máximo proveito de seu equipamento da Cummins
Navegue em nossa seleção de software, aplicativos móveis e hardware digital projetados para ajudar você a otimizar o desempenho de seu equipamento.