x3.3 q range generator

Gerador da linha X3.3 Q

Frequência (Hz) 50
Certificação CE, UKCA
Certificado para kW kVA
Reserva 26 a 30 33 a 38
Primário 24 a 28 30 a 35

Esse grupo gerador comercial Cummins é um sistema de geração de potência totalmente integrado, proporcionando desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de energia primária e para emergências.

Aplicações

Comercial e industrial Serviços de saúde Energia primária Reserva residencial Geradores para pequenas empresas Energia para emergências

Regiões disponíveis

Europe (Europa)

Visão geral:


 

O que torna especial o X 3.3

O X 3.3, impressionantemente compacto e fabricado na Europa, ocupa uma área de apenas 1,6 m2. Isso é bastante potência em um pacote pequeno. As dimensões otimizadas também reduzem os custos de transporte. E com um projeto empilhável, o armazenamento é mais fácil e os custos de armazenagem, menores.

A Cummins desenhou, projetou e fabricou o novo Cummins X 3.3, pequeno, mas tão adaptável. Fabricado na Europa para atender totalmente aos seus clientes e às suas necessidades de energia do presente.
       

Com apoio de um suporte potente

Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás do X 3.3 está uma equipe europeia de vendas dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para dar suporte às suas necessidades de energia.

Motor X3.3-G1: 4 ciclo(s), em linha, 4 cilindro(s) diesel, naturalmente aspirado
Diâmetro interno 91,4 mm
Curso 127 mm
Deslocamento 3,3 l
Bloco de cilindros Ferro fundido em liga, 4 cilindro(s), em linha
Tensão de arranque 12 Volts DC
Sistema de combustível Injeção direta
Sistema de resfriamento padrão Radiador do ambiente de 50 ºC com sistema de recuperação de refrigerante
Alternador Série Stamford S, sem escova, 4 polo(s), rolamento único, campo rotativo
Controle PS0600, com base em microprocessador, oferece maior confiabilidade e desempenho
Capacidade da bateria 75Ah
Tanque de combustível 55 l
Nível de potência do som – LwA (fechado) Medido: 92 dB(A)
Garantido: 96 dB(A)
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva
C33D5Q 50 30 / 24 33 / 26
C38D5Q 50 35 / 28 38 / 30
  • Motor: a série X a diesel, industrial e robusta de 4 ciclos oferece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga
  • Alternador: a série Stamford S classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância
  • Controlador: PS0600: interface do operador simples com indicação de controle e partida manual e remota e indicador de falha de desligamento
  • Aberto e fechado: versões disponíveis
  • Desempenho (LAT): projetado para funcionar em alta temperatura ambiente sem redução de potência
  • Tanque de combustível : 55 l com 110% de captação de vazamentos, garantindo até 9h a 75% de PRP*
    • *Consulte a folha de produtos para ver a autonomia específica do modelo
  • Conformidade com emissões: não regulamentada
  • Menor e mais leve: melhor relação potência-peso com excelente eficiência
  • Levantamento e logística: necessidades de manuseio e armazenamento otimizadas com capacidade de empilhabilidade potencial
  • Som atenuado: silencioso em operação e totalmente compatível com a CE e a UCKA
  • Pintura: sistema de pintura APNR aprimorado
  • Subsistemas otimizados: muito simples de operar
  • Bateria : Bateria de tecnologia chumbo-ácidas/SLI
  • Carregador de bateria: incluído como equipamento padrão para assegurar que o motor esteja sempre pronto para iniciar
  • Aquecedor de refrigerante: incluído como equipamento padrão para assegurar a partida do motor durante temperaturas ambientes baixas
  • Fácil de manter: manutenção fácil. Coloque-o de volta em serviço mais rápido, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo
  • Confiabilidade da Cummins: 
    • Desempenho no qual você pode confiar mesmo em altas altitudes e temperaturas extremas
    • A cobertura estendida está disponível na garantia abrangente em todo o mundo
       


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.