v2203 generator

V2203 para aplicação comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 20 25
Primário 18 23

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Kubota - reforçado de 4 tempos, refrigerado a água, o motor diesel industrial fornece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle - o controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é equipamento padrão e fornece integração total do sistema do grupo gerador inclusive partida/parada remotas automáticas, regulagem precisa de frequência e tensão, exibição de mensagem de alarme e condição, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com a NFPA 110 Nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível: tanques de combustível com sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Potência nominal Tipo de combustível Folha de especificações
C20D6 60 23 / 18 25 / 20 20,00 Diesel NAS-5869-EN