GTEC product unit display, open and closed

Chave de transferência GTEC

Avaliação de Amperagem 40 - 2000

A chave de transferência automática GTEC combina confiabilidade e flexibilidade em um pacote pequeno e econômico para monitoramento de fonte de grupo normal e gerador, partida de grupo gerador e funções de transferência de carga. As chaves de transferência automática GTEC são ideais para emergência IEC, aplicações de emergência e aplicações de emergência opcionais.

Clique aqui para Pedir orçamento

Visão geral:

O controle do microprocessador da chave de transferência GTEC monitora a energia do gerador de rede e de emergência. Quando a energia da rede elétrica falhar ou for insatisfatória, o controle liga o gerador e transfere a carga da concessionária para o gerador. Quando a energia da rede elétrica estável retornar, a chave transfere automaticamente a carga de volta para o utilitário.

Controle de chave de transferência PowerCommand® 40-2

Um controle baseado em microprocessador sofisticado com os recursos básicos necessários para o monitoramento da fonte primária e do grupo gerador, partida do grupo gerador e funções de transferência de carga para aplicações de energia para emergências. O controle oferece entradas/saídas altamente personalizáveis para os clientes, que podem ser adequadas a uma ampla gama de requisitos de aplicações.

gtec-display-labelled.JPG

 

Os recursos do controle incluem:

  • Visor digital- o PowerCommand® 40-02 oferece uma tela de texto LCD de 4 linhas retroiluminada que mostra o status do sistema, ícones contextuais e avisos. O visor também é equipado com 9 LED verdes e vermelhos indicando o status operacional.
  • Diagnóstico e relatório - o registro detalhado de eventos com códigos de falha aprimorados, listas de alerta, histórico de eventos de energia e estatísticas da fonte aumenta a capacidade de diagnóstico durante eventos de serviço e oferece a capacidade de atender a quaisquer requisitos de relatório.
  • Comunicação de rede Modbus - capacidade de comunicações de rede Modbus. Conexão Modbus RTU RS485 padrão (porta serial 1).
  • Relés de contato seco (sem tensão) - as entradas e saídas digitais sem tensão configuráveis tornam o controle do PowerCommand® 40-20 totalmente flexível para se ajustar a uma ampla variedade de aplicações.
  • Configurações do PC e painel frontal - os módulos podem ser facilmente configurados usando o software de computador. A edição selecionada do painel frontal também está disponível.
  • Facilidade de serviço e acesso- o controle plug-and-play embutido com conexões ponto a ponto minimizadas e as marcações de terminal compatíveis simplificam a manutenção.

 

Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição

A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos aftermarket da classe por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviços, engenheiros, 8,00 locais de revenda e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados nos 6 continentes.

Nome do modelo Avaliação de Amperagem
GTECA 40, 63
GTECB 100, 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630, 800
GTECF 1000, 1250
GTECG 1600, 2000

 

Nome do modelo Avaliação de Amperagem Folha de especificações
GTECA 40, 63 SG-1478L
GTECB 100, 125 SG-1478L
GTECC 160, 200, 225, 250 SG-1478L
GTECD 350, 400, 500 SG-1478L
GTECE 630, 800 SG-1478L
GTECF 1000, 2000 SG-1478L
GTECG 1600, 2000 SG-1478L

Controle do microprocessador:

  • O controle de microprocessor completo PowerCommand® 40-02 é padrão no GTEC com todas as configurações e ajustes desenvolvidos para simplificar o uso pelo operador por meio do painel do visor frontal.

Modos de operação:

  • Aplicação de grupo de rede para gerador
  • Transição programada aberta para desconectar completamente a carga de ambas as fontes para um período programado
  • Transição aberta com monitor de verificação sincronizada e backup de transição programada
  • Modo de exercício e modo de teste com e sem carga

Facilidade de acesso e manutenção:

  • Controles montados na porta
  • Amplo espaço de acesso e posição de terminal compatível permitem acesso fácil

Intertravamento positivo:

  • O intertravamento mecânico evita a conexão fonte a fonte por meio de contatos de energia

Solenoide:

  • Chave de transferência GTEC com alimentação potente e econômica por meio de solenoide

Mecanismo de chave de transferência avançado:

  • Mecanismo de chave de transferência real com ação break-before-make

Potência contínua:

  • Pode ser usado em aplicações até as potências na placa de identificação

Contatos principais:

  • Contatos em liga de prata com calhas de arco com várias folhas são classificados para 100% de interrupção de carga. Eles não precisam de manutenção de contato rotineira e fornecem 100% de potências de corrente contínua.
     


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.