Grupos geradores com certificação Tier 4

Somente a Cummins tem uma ampla faixa de grupos geradores de energia primária móveis e estacionários certificados Tier 4 para fornecer proteção crítica em virtualmente qualquer aplicação de geração de energia. Com nós de energia que variam de 60 a 2.750 kW, os grupos geradores Cummins oferecem as maiores reduções de emissão possíveis. Como resultado, nossos produtos dão a você flexibilidade operacional total, quer você precise assegurar reserva para emergências ou escolha operar em condições de não emergência.

Temos a certificação Tier 4

Modelo Motor Potência nominal (kW) de reserva Potência nominal (kW) primária Frequência (Hz)
C70 D2RE QSB5 70 63 60
C100 D2RE QSB5 100 90 60
C150 D2RE QSB7 150 135 60
C200 D2RE QSB7 200 180 60
C275 D2RE QSL9 275 250 60
DQFAH QST30 1000 900 60
DQGAS QSK50 1500 1365 60
DQKAM QSK60 2250 1825 60
DQLH QSK78 2750 2500 60

A energia nunca foi tão limpa

Líder em redução de emissões, a Cummins foi pioneira em inúmeras tecnologias de motores e pós-tratamento que atendem ou superam as normas de emissões Tier 4 da EPA. Para grupos geradores de 1.000 kW e acima, desenvolvemos a redução catalítica seletiva (RCS) usando fluido de escape diesel (DEF) para conseguir a mais completa linha da indústria de grupos geradores de alta potência Tier 4 certificados pela EPA.

Os grupos geradores estacionários operados em regiões controladas por um conselho de análise ambiental local podem estar sujeitos a regulamentos de emissões ainda mais rígidos. Muitas dessas áreas, conhecidas como áreas de má qualidade de ar, estabeleceram exigências em matéria de ar limpo que aderem às normas Tier 4 da EPA, em vigor em 2015. Para essas aplicações exigentes, a Cummins fornece grupos geradores certificados Tier 4 que reduzem os componentes de escape ao padrão de emissões mais baixo do setor.

Certificação habilita uso ilimitado em não emergência

A partir de 1 de janeiro de 2015, qualquer nova instalação de um grupo gerador estacionário destinado ao uso em operações de não emergência deve ser certificado pela EPA de acordo com a norma Tier 4. Diferentemente dos produtos estacionários certificados somente para os níveis de emissão de emergência, que permitem somente uso de energia para emergências, as normas Tier 4 possibilitam aos proprietários de grupos geradores operar conforme acharem adequado para qualquer finalidade de não emergência.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.